Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratori e controllori di flusso massico di gas in acciaio inox, per gas puliti.

Serie FMA2800

Misuratori e controllori di flusso di massa di gas. | Serie FMA2800

Misuratori e controllori di flusso di massa di gas.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Economico.
  • Compatto e leggero.
  • Alimentatore compreso.
Misuratori di portata massici elettronici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I misuratori e controllori elettronici di flusso di massa di gas della serie FMA2700/FMA2800 forniscono prestazioni elevate e versatilità. La nuova serie di Omega è caratterizzata da una progettazione senza spazio morto di "flusso di attraversamento" per un'elaborazione più rapida e una riduzione della contaminazione.
Disponibile con display integrato e alimentatore montato a parete, la serie in linea è ideale per le applicazioni di laboratorio e di test. Compatti, leggeri ed economici, i misuratori di flusso di massa elettronici della serie FMA2700/FMA2800 ed i dispositivi di controllo di flusso di massa FMA3700/FMA3800 sono perfetti per le applicazioni che richiedono una struttura completamente in acciaio inox.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1% del fondo scala,
linearità compresa.
Ripetibilità: ±0,15% del fondo scala
o migliore.
Rapporto fra portata minima
e massima:
100:1.
Tempo di risposta: 5 secondi.
Temperatura ambiente del gas: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Coefficiente di temperatura: 0,05% del fondo scala per 1 °C o migliore
Coefficiente di pressione: 0,01% del fondo scala per psi o migliore.
Requisiti minimi di pressione:
    Misuratori:
1 pollice di H2O.
Dispositivi di controllo fino a 1 SLM: 1 psi.
Dispositivi di controllo maggiori
    di 20 SLM:
20 psi.
Pressione differenziale per i dispositivi
    di controllo di flusso di massa:
<5 SLM, da 5 a 50 psi standard; >5 SLM,         da 20 a 40 psi standard.
Pressione del gas massima: 500 psig.
Livello d'Integrità: 1 x 10-6 cc/min di He o migliore.
Parti a contatto: AISI 316 e 17-4
con O-ring in FKM.
Connessioni per il gas: 1/4" raccordo a compressione.
Collegamento elettrico: connettore D-sub a 9 pin.
Segnale di controllo: integrato o 0-5 V CC.
Valvola di controllo: elettromagnetica, normalmente chiusa.
Segnale d'uscita: lineare da 0 a 5 V CC:
carico minimo 1000 Ω, da 4 a 20 mA
Resistenza circuito 500 Ω.
Alimentazione in ingresso:
    Misuratori:
24 V CC a 150 mA,
115 V CA, 220 V CA con adattatore CA.
Dispositivi di controllo: 24 V CC a 300 mA, 115 V CA, 220 V CA con adattatore CA.
Dimensioni: 152,4 A x 83,5 L x 25,4 mm P
(6,00 x 3,29 x 1,00").
Peso: 1,57 kg (1,25 libbre) con l'alimentatore.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratori di portata con display
Misuratori di portata senza display
Controllore con display
Controller senza display
Accessori
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con manuale utente, connettore 9 pin D sub, alimentatore e calibrazione NIST a 5 punti.
Per il certificato di calibrazione NIST su 10 punti, aggiungere il suffisso "-NIST10" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.