Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Non-Fraying, Braided, Glass Fibre Sleeving for High Temperature and Abrasive Applications

FBGS Series Fibreglass Sleeving

Fibreglass Sleeving | FBGS Series Fibreglass Sleeving

Fibreglass Sleeving

12,85 FBGS-R-20-25

  • High Temperature Rating to 316°C
  • Good Resistance to Most Alkalies
  • Fair Resistance to Acids
  • Unaffected by Bleaches and Solvents
  • Flame Resistance, Will Not Burn
  • Available in Standard Reel Lengths
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how a Thermocouple wire works on this link.

FBGS Series non-fray fibreglass sleeving is a flexible, high temperature primary or secondary insulation made from closely braided, continuous filament fibreglass which has been heat-cleaned to remove impurities in the yarn. Acrylic resin binders are applied for colour coding and to further retard fraying and to hold sleeving round for cutting. This fibreglass insulation is unaffected indefinitely through a temperature range from -60 to 316°C and withstands up to 616°C for shorter periods. Colours will be less vivid after exposure to 150°C.

FBGS Series fibreglass sleeving is used for thermal and mechanical protection in consumer, commercial and industrial applications where flexibility, abrasion resistance or insulation is required and particularly when temperature extremes prohibit the use of other materials.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FBGS-R-24-25
12,85
Stock: 8 settimane
 
7.5 metre reel of red fibreglass sleeving for 0.51 mm dia (24awg) wire
  
FBGS-Y-26-50
23,07
Stock: 1 settimana
 
15 metre reel of yellow fibreglass sleeving for 0.41 mm dia. (26awg) wire
  
FBGS-P-28-100
43,66
Stock: 1 settimana
 
30 metre reel of purple fibreglass sleeving for 0.33 mm dia. (28awg) wire
  
FBGS-B-20-200
81,94
Stock: 1 settimana
 
60 metre reel of blue fibreglass sleeving for 0.81 mm dia (20awg) wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FBGS-N-30-500
FBGS-N-30-500
192,77
Stock: 8 settimane
 
150 metre reel of natural (beige) fibreglass sleeving for 0.25 mm dia (30awg) wire
  
FBGS-N-30-25
12,85
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 30 gauge, natural
  
FBGS-R-30-25
12,85
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 30 gauge, red
  
FBGS-P-30-25
12,85
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 30 gauge, purple
  
FBGS-B-30-25
12,85
Stock: 4 settimane
 
Fibreglass sleeving, 30 gauge, blue
  
FBGS-Y-30-25
12,85
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 30 gauge, yellow
  
FBGS-BK-30-25
12,85
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 30 gauge, black
  
FBGS-N-28-25
12,85
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 28 gauge, natural
  
FBGS-R-28-25
13,32
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 28 gauge, red
  
FBGS-P-28-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fibreglass sleeving, 28 gauge, purple
  
FBGS-B-28-25
12.85
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 28 gauge, blue
  
FBGS-Y-28-25
12.85
Stock: 7 settimane
 
Fibreglass sleeving, 28 gauge, yellow
  
FBGS-BK-28-25
12.85
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 28 gauge, black
  
FBGS-N-26-25
12.85
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 26 gauge, natural
  
FBGS-R-26-25
12.60
Stock: 6 settimane
 
Fibreglass sleeving, 26 gauge, red
  
FBGS-P-26-25
13.42
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 26 gauge, purple
  
FBGS-B-26-25
13.42
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 26 gauge, blue
  
FBGS-Y-26-25
13.42
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 26 gauge, yellow
  
FBGS-BK-26-25
12.60
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 26 gauge, black
  
FBGS-N-24-25
12.85
Stock: 4 settimane
 
Fibreglass sleeving, 24 gauge, natural
  
FBGS-R-24-25
12.85
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 24 gauge, red
  
FBGS-P-24-25
13.42
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 24 gauge, purple
  
FBGS-B-24-25
12.85
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 24 gauge, blue
  
FBGS-Y-24-25
13.75
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 24 gauge, yellow
  
FBGS-BK-24-25
12.85
Stock: 2 settimane
 
Fibreglass sleeving, 24 gauge, black
  
FBGS-N-20-25
12.85
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 20 gauge, natural
  
FBGS-R-20-25
12.85
Stock: 8 settimane
 
Fibreglass sleeving, 20 gauge, red
  
FBGS-P-20-25
13.42
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 20 gauge, purple
  
FBGS-B-20-25
12.85
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 20 gauge, blue
  
FBGS-Y-20-25
12.85
Stock: 6 settimane
 
Fibreglass sleeving, 20 gauge, yellow
  
FBGS-BK-20-25
12.85
Stock: 1 settimana
 
Fibreglass sleeving, 20 gauge, black
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: For non-standard lengths, please contact sales.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Colour Seleziona da:
-B per Blue
-BK per Black
-R per Red
-N per Natural (Beige)
-Y per Yellow
-P per Purple
-BR per Brown
-GR per Green

(2) Gauge Seleziona da:
-20 per 20awg 0.81mm dia wire
-24 per 24awg 0.51mm dia wire
-26 per 26awg 0.41mm dia wire
-28 per 28awg 0.33mm dia wire
-30 per 30awg 0.25mm dia wire

(3) Length Seleziona da:
-25 per 25 foot (7.5 metre) reel
-50 per 50 foot (15 metre) reel
-100 per 100 foot (30 metre) reel
-200 per 200 foot ( 60 metre) reel
-500 per 500 foot (150 metre reel
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.