EXGG-J, EXTT-J, EXPP-J e EXFF-J
Cavo di estensione per termocoppia.
Descrizione
Codice Colore ANSI: Filo Positivo, Bianco; Filo Negativo, Rosso; Complessivo, Marrone
CARATTERISTICHE
Usa la tabella qui sotto come guida per le tipologie disponibili. La tabella "Ordinare" contiene alcuni esempi dei modelli popolari. Usa il "Part Number Builder" (tabella in fondo) per avere i prezzi per tuti i modelli disponibili. Isolamento | No. AWG | Codice Prodotto | Prezzo 1000' | Filo Tipo | Isolamento | Max. Temp* | Dimensione Nominale | Peso lb/1000' | Conduttore | Complessivo | °F | °C | Fibra di Vetro | 16 | EXGG-J-16 | $625 | Solido | Fibra di Vetro | Fibra di Vetro | 392 | 200 | .085 x .130 | 23 | Neoflon PFA | 16 | EXTT-J-16 | 1050 | Solido | PFA | PFA | 392 | 200 | .086 x .152 | 21 | 20 | EXTT-J-20 | 455 | Solido | PFA | PFA | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXTT-J-24 | 345 | Solid | PFA | PFA | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | Polivinile | 14 | EXPP-J-14 | 775 | Solido | Polivinile | Polivinile | 221 | 105 | .134 x .288 | 34 | 16 | EXPP-J-16 | 435 | Solido | Polivinile | Polivinile | 221 | 105 | .123 x .207 | 26 | 16 | EXPP-J-16S | 660 | 7 x 24 | Polivinile | Polivinile | 221 | 105 | .139 x .226 | 26 | 20 | EXPP-J-20 | 215 | Solido | Polivinile | Polivinile | 221 | 105 | .095 x .151 | 16 | 20 | EXPP-J-20S | 385 | 7 X 28 | Polivinile | Polivinile | 221 | 105 | .123 x .175 | 17 | 24 | EXPP-J-24S | 320 | 7 x 32 | Polivinile | Polivinile | 221 | 105 | .082 x .134 | 12 | Neoflon FEP | 16 | EXFF-J-16 | 915 | Solido | FEP | FEP | 392 | 200 | .086 x .152 | 21 | 20 | EXFF-J-20 | 440 | Solido | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 | 24 | EXFF-J-24 | 305 | Solido | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 | |
*La temperatura massima è data per il filo di estensione o per l’isolamento, a seconda di quale è inferiore.
Peso della bobina e filo arrotondato per eccesso (non include il materiale di imballaggio).
† Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) EXTT-J-24-25 Bobina da 25 piedi di filo di estensione per termocoppia, tipo J, calibro 24, isolamento PFA su PFA, €31,00
Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Isolamento Seleziona da:GG per Fibra di Vetro
TT per Neoflon PFA
PP per Polivinile
FF per Neoflon FEP
(2)
Calibro del Filo Seleziona da:16 per 16 AWG (Disponibile per GG TT PP FF)
20 per 20 AWG (Disponibile per TT PP FF)
24 per 24 AWG ((Disponibile per TT PP FF)
14 per 14 AWG (Solo PP)
16S per 16 AWG a Trefoli (Solo PP)
18S per 18 AWG a Trefoli (Solo PP)
20S per 20 AWG a Trefoli (Solo PP)
24S per 24 AWG a Trefoli (Solo PP)
(3)
Special Limits of Error Seleziona da:Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard
-SLE per Special Limit of Error (Classe 1)
(4)
Spool Length in Feet Seleziona da:25 per 25 Ft
50 per 50 Ft
100 per 100 Ft
200 per 200 Ft
500 per 500 Ft
1000 per 1000 Ft
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.