Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

BX Type Thermocouple Extension Wire

EXGG-B, EXTT-B, EXPP-B and EXFF-B

BX Type Thermocouple Extension Wire  | EXGG-B, EXTT-B, EXPP-B and EXFF-B

BX Type Thermocouple Extension Wire

47,28 EXGG-B-20-7.5M

  • Extension Grade
  • Copper/Copper
  • Duplex
  • ANSI Type BX
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Compensating Extension Wires for Platinum 6% Rhodium (-)/Platinum 30% Rhodium (+) Thermocouples
ANSI Color Code: Positive Wire, Gray; Negative Wire, Red; Overall, Gray*
Model No. Insulation AWG
No.
Type
Wire
Insulation Max. Temp Nominal
Size (mm)
Wt.†
kg/300m
Conductor Overall °F °C
EXGG-B-20Glass20SolidGlass BraidGlass Braid2121001.52 x 2.414
EXTT-B-26SPFA267 x 34PFAPFA2121001.07 x 1.732.2
EXPP-B-24
EXPP-B-24S
Polyvinyl24
24
Solid
7 x 32
Polyvinyl
Polyvinyl
Polyvinyl
Polyvinyl
212
212
100
100
1.91 x 3.05
4.62 x 3.41
2.2
5.3
EXFF-B-26SFEP267 x 34FEPFEP2121001.07 x 1.722.2 
*Black on EXGG wire.
†Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown in this table. Use the Part Number Builder below to specify your exact configuration.
EXGG-B-20-100
136.19
Stock: 1 settimana
 
Glass insulated extension wire, 20 awg, 100 ft
EXTT-B-26S-25
49.04
Stock: 1 settimana
 
PFA insulated stranded extension wire, 26 awg, 25 ft
EXPP-B-24S-150M
341.46
Stock: 6 settimane
 
Polyvinyl insulated stranded extension wire, 24 awg, 100 meters
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insulation Material Thermocouple Type and Wire Gauge Seleziona da:
GG-B-20 per Fiber Glass/Fiber Glass B Type 20 AWG
TT-B-26S per PFA/PFA B Type 26 AWG Stranded Wire
PP-B-24 per Polyvinyl/Polyvinyl B Type 24 AWG Wire
PP-B-24S per Polyvinyl/Polyvinyl B Type 24 AWG Stranded Wire
FF-B-26S per FEP/FEP B Type 26 AWG

(2) Length Seleziona da:
25 per 25 feet
50 per 50 feet
100 per 100 feet
200 per 200 feet
500 per 500 feet
1000 per 1000 feet
7.5M per 7.5 meters
30M per 30 meters
150M per 150 meters
300M per 300 meters
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.