Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

4-Prong Dual Circuit Standard Connectors

DTC-(*)

4-Prong Dual Circuit Standard Connectors | DTC-(*)

4-Prong Dual Circuit Standard Connectors

20,81 DTC-K-M

  • Exclusive Chamber Design Assures Electrical Isolation Between Circuits
  • Interlocking Parts for Added Strength
  • Single Screw Caps
  • No Probe Clamp Required
  • Color-Coded
  • Companion Dual Circuit Probe Available
  • Temperature Rating: to 220°C(425°F)
  • Compatible with Two Prong Standard Size Connectors
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMEGA™ DTC is one connector which performs the function of two. The DTC connects two pairs of thermocouple wires or one dual thermocouple and two extension wires. The excellent thermal and electrical characteristics of the thermocouple-grade contacts assure high accuracy.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
DTC-TI-M
20,59
Stock: 6 settimane
 
IEC DUAL CONN BROWN
  
DTC-TI-F
23,40
Stock: 4 settimane
 
IEC DUAL CONN BROWN
  
DTC-KI-M
20,81
Stock: In magazzino
 
IEC DUAL CONN GREEN
  
DTC-KI-F
23,62
Stock: In magazzino
 
IEC DUAL CONN GREEN
  
DTC-NI-M
19,49
Stock: 1 settimana
 
IEC DUAL CONN PINK
  
DTC-NI-F
22,39
Stock: In magazzino
 
IEC DUAL CONN PINK
  
DTC-K-M
20,81
Stock: In magazzino
 
4-prong dual circuit, male connector, type K
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DTC-K-F
DTC-K-F
23,62
Stock: In magazzino
 
4-prong dual circuit, female connector, type K
  
DTC-R/S-M
19,72
Stock: 1 settimana
 
4-prong dual circuit, male connector, type R/S
  
DTC-R/S-F
23,21
Stock: 1 settimana
 
4-prong dual circuit, female connector, type R/S
  
DTC-J-M
19,72
Stock: In magazzino
 
4-prong dual circuit, male connector, type J
  
DTC-J-F
22,39
Stock: 1 settimana
 
4-prong dual circuit, female connector, type J
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Calibration Seleziona da:
K per Type K
T per Type T
J per Type J
E per Type E
R/S per Type R/S
U per Uncompensated or Type B
N per Type N

(2) Colour code Seleziona da:
I per IEC colour code
Niente (lasciare il campo vuoto) per ANSI colour code

(3) Connector Contact Seleziona da:
M per Plug
F per Socket
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.