€5.006,91 DBCL-130
Descrizione
Il calibratore a secco DBCL-130 è uno strumento sicuro, a temperatura costante per il controllo e la calibrazione di un'ampia gamma di sensori di temperatura, sistemi, indicatori e termometri. È veloce ed economico e può essere utilizzato come strumento da banco o come unità portatile da campo. L'unità pesa solo 6,8 kg (15 libbre). L'unità copre l'intervallo di temperatura da -25 °C a +130 °C in un ambiente a 20 °C utilizzando un blocco in alluminio lavorato come mezzo di trasferimento del calore. Il circuito di controllo della temperatura è integrato nell'unità.