Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore di umidità, temperatura e punto di rugiada, a grafico circolare con diametro 150mm

Serie CTH89

Registratori grafici circolari 150mm di temperatura,  d'umidità e di punto di rugiada. | Serie CTH89

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Carta diagrammata circolare da 152 mm (6").
  • Progettazione avanzata basata su microprocessore per un funzionamento affidabile.
  • Display alfanumerico LCD retroilluminato.
  • Tutte le funzioni sono selezionabili dal quadro frontale.
  • Batteria tampone per funzionamento in assenza di alimentazione.
  • Allarme per temperatura troppo alta/bassa o per umidità.
  • Ritardo allarme selezionabile.
  • Indicazione d'allarme acustica e visiva.
  • Sonda sostituibile dall'utente e calibrabile senza l'impiego di apparecchiature speciali.
  • Numero del grafico visualizzato quando si selezionano il tempo e gli intervalli di temperatura.
  • Rotazione carta singola o continua.
  • Avviso sul display di carica batteria insufficiente.
  • Maniglia di trasporto pieghevole.
  • Piedini di supporto aggiuntivi inseribili a scatto.
  • Sensore remoto.
  • Registrazione di temperatura/umidità o umidità/punto di rugiada.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul registratore grafico .

CARATTERISTICHE

Con combinazione di 18 velocità
e intervalli di temperatura
e sonda remota da 4,5 m (15'),
115 V CA e batteria tampone
per una durata di 48 ore.
Alimentazione principale:
115 V CA, 50/60 Hz a 3,5 W max
(da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz opzionale).
Alimentazione di riserva: 8 batterie alcaline "AA" (incluse) per funzionamento continuo di 48 ore.
Precisione della temperatura: da ±1 °C (±2 °F).
Intervallo di umidità relativa: da 0 a 100% (senza condensa).
Precisione di umidità relativa: ±3%.
Intervallo punto di rugiada:
da 0 a 50 °C (da 32 a 120 °F).
Precisione punto di rugiada: da ±1 °C (±2 °F).
Sonda: combinata temperatura/ umidità con cavo di 4,5 m (15') [consultare la divisione vendite per un cavo più lungo, max 7,6 m (25')].
Carta diagrammata: da 152 mm (6") circolare (fornito con 60 dischi assortiti).
Velocità di rotazione del disco: selezionabile dall'utente: 7 giorni, 24 ore, 12 ore, 6 ore, 3 ore e 1,5 ore.
Rotazione disco: continua o giro singolo selezionabile dall'utente.
Precisione di rotazione del disco: migliore dellƇ%.
Display: LCD alfanumerico retroilluminato, 16 caratteri x 2 righe.
Intervallo allarme temperatura: da -30 a 50 °C (da -20 a 120 °F).
Intervallo allarme di umidità relativa: da 0 a 100% UR.
Intervallo ritardo allarme: selezionabile dall'utente, nessun ritardo, 10 min, 30 min, 1 ora e 2 ore.
Connessione allarme remoto: contatti normalmente aperti 48 V CA/CC, 0,1 A con carico resistivo.
Montaggio: verticale o orizzontale; libero o montato a pannello.
Dimensioni: 23,5 A x 18,4 L x 7,0 cm P
(9¼ x 7¼ x 23⁄4").
Intervallo temperatura ambiente : da 0 a 49 °C (da 32 a 120 °F).
Peso: 20,1 kg (4 lb, 7 oz).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89
CTH89
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore circolare a diagramma 6" di temperatura / umidità e punto di rugiada, alimentato 110 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-220V
CTH89-220V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Registratore circolare a diagramma 6" di temperatura / umidità e punto di rugiada, alimentazione da 220 a 240 Vca
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CRT-110V-ADAPTOR
CRT-110V-ADAPTOR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
110V AC ADAPT.CT82, CT87, CTH89
  
CRT-220V
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE 220V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-Pen-Red
CTH89-Pen-Red
€20.79
Stock: 1 settimana
 
Pennino rosso sostitutivo (la validità è di un anno)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-Pen-Blue
CTH89-Pen-Blue
€20.79
Stock: 1 settimana
 
Pennino blu sostitutivo (Umidità) (durata è di un anno)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-RP
CTH89-RP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sostituzione della sonda con cavo 6 Ft.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89C-MIX
CTH89C-MIX
€57.50
Stock: 1 settimana
 
Confezione di grafici assortiti (5 per ciascun intervallo)
  
MN1500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Batterie AA (confezione da 2)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di penne rosse e blu, scatola con 60 dischi diagrammati assortiti, sonda con cavo di 4,5 m (15'), batterie, alimentatore CA e del manuale utente.
Dischi diagrammati per la registrazione (usare dischi da 12 ore per le velocità di 1,5, 3 e 6 ore).

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
E20120F per -20°F to +120°F
E2050F per -20°F to +50°F
E40110F per +40°F to +110°F
E3050C per -30°C to +50°C
E3010C per -30°C to +10°C
E545C per 5°C to +45°C

(2) Recording Time Seleziona da:
12 per 12 Hours
24 per 24 Hours
7 per 7 Days
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.