Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued -  Low Cost Circular Temperature Chart Recorders with or w/out Display,Built in Sensor

CT88 Series

 | CT88 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Descrizione

This model is no longer available, please review our range here for a possible alternative.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT88CH-45-90F/7D
CT88CH-45-90F/7D
45,48
Stock: 9 settimane
 
Replacement charts (box of 60) for 7 days chart, 45 to 90°F range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT88CH--30-50C/24H
CT88CH--30-50C/24H
44,01
Stock: 9 settimane
 
Replacement charts (box of 60) for 24 hours chart, -30 to 50°C range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT88CH--20-120F/7D
CT88CH--20-120F/7D
45,48
Stock: 1 settimana
 
Replacement charts (box of 60) for 7 days chart, -20 to 120°F range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CTH89-PEN-RED
CTH89-PEN-RED
28,35
Stock: 1 settimana
 
Replacement pen (red)
  
MN1604
4,75
Stock: In magazzino
 
9 V battery
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Recorders come complete with package of charts, pens, batteries and operator’s manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Circular Chart Temperature Recorders and Replacement Charts Seleziona da:
CT88D- per 6 inch chart recorder w/digital display
CT88N- per 6 inch chart recorder w/o digital display
CT88CH- per Replacement charts (box of 60)

(2) Temperature Range Code Seleziona da:
-20-120F/7D per -20 to 120°F
0-100F/7D per 0 to 100°F
45-90F/7D per 45 to 90°F
-30-50C/7D per -30 to 50°C
0-45C/7D per 0 to 45°C
-20-120F/24H per -20 to 120°F
0-100F/24H per 0 to 100°F
45-90F/24H per 45 to 90°F
-30-50C/24H per -30 to 50°C
0-45C/24H per 0 to 45°C
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.