Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Circular Chart Recorder for Light, Sound or Voltage Events

CT87E

light or sound event recorder | CT87E

light or sound event recorder

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • 152 mm Chart With 0.5" LED Display
  • 3 Event Modes
  • 4 Recording Speeds
  • All Front Panel Selectable
  • Single or Continuous Chart Rotation
  • Free Standing or Wall Mount
Registratori e data logger - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CT87E is a highly versatile instrument that accurately records voltage, light or sound events. LED display can read length of event, time between events or total number of events. Battery backup assures normal operation during power interruptions. The unit can also be run from any 12 Vdc source (auto or marine).

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CT87E-230
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
150 mm diameter circular chart event recorder, with 230 Vac power adapter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87E
CT87E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
150 mm diameter circular chart event recorder with 110 Vac/USA plug power adapter
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
20.19
Stock: In magazzino
 
Replacement pen
  
CT87C-6H
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6-hour charts (60 pcs) for CT87E
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-24H
CT87C-24H
42.26
Stock: 1 settimana
 
24-hour charts (60 pcs)) for CT87E
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87C-7D
CT87C-7D
44.64
Stock: 1 settimana
 
7-day charts (60 pcs)) for CT87E
  
CT87C-31D
44.64
Stock: 1 settimana
 
31-day charts (60 pcs)) for CT87E
  
CT87V-C-6H
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6-hour charts (60 pcs) for CT87V
  
CT87V-C-24H
44.64
Stock: 1 settimana
 
24-hour charts (60 pcs) for CT87V
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87V-C-7D
CT87V-C-7D
47.15
Stock: 9 settimane
 
7 day, charts (60 pcs) for CT87V
  
CT87V-C-31D
49.75
Stock: 9 settimane
 
31 day, charts (60 pcs) for CT87V
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit supplied with 8 AA alkaline batteries, ac adaptor, 2 pens, 60 assorted charts, and operator’s manual. CT87E also includes 3 sensors (volt, light, and sound).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.