Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Spring Wound, Self Powered, CHART-TEMP, Temperature Recorders, 1 or 24 Hour & 7 Day

CT-100 Series

Spring Wound, Self Powered, CHART-TEMP, Temperature Recorders, 1 or 24 Hour & 7 Day | CT-100 Series

1.736,00 CT-100AF-7

1 anno di garanzia
  • From -40 to 260°C (-40 to 500°F)
  • Low Temperature Recorders with Ranges Up to 220°F with Either 1 or 7 Day Charts and +2% Accuracy
  • Oven Recorders with Ranges up to 500°F and Either 1 or 24 Hour Charts with +3% Accuracy
  • Accurate Swiss-Made movement with jewelled bearings (Low Temperature Model)
Registratori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about a Chart Recorder.

OMEGA™ CHART-TEMP™ recorders are dry stylus, spring-wound clockdriven circular chart recorders which never require electric power or ink of any kind. Simply rewind the drive when you replace the chart. These recorders are excellent for recording temperatures inside buildings, refrigerators or ovens. Units with ranges up to 500°F are available.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CT-100AF-1
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
0 to 100°F, Low Temperature 1 Day Recorder
  
CT-100AF-7
1.736,00
Stock: 1 settimana
 
0 to 100°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-120AF-7
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
20 to 120°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-120AF-1
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
20 to 120°F, Low Temperature 1 Day Recorder
  
CT-160AF-1
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
-40 to 160°F, Low Temperature 1 Day Recorder
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT-160AF-7
CT-160AF-7
1.833,00
Stock: 5 settimane
 
-40 to 160°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-220AF-1
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
20 to 220°F, Low Temperature 1 Day Recorder
  
CT-220AF-7
1.833,00
Stock: 5 settimane
 
20 to 220°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-70AF-1
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
-30 to 70°F, Low Temperature 1 Day Recorder
  
CT-70AF-7
1.779,00
Stock: 5 settimane
 
-30 to 70°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-300F-1H
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
70 to 300°F, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-300F-24H
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
70 to 300°F, High Temperature 24 Hour Recorder
  
CT-400F-1H
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
70 to 400°F, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-500F-1H
1.833,00
Stock: 7 settimane
 
70 to 500°F, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-500F-24H
1.930,00
Stock: 1 settimana
 
70 to 500°F, High Temperature 24 Hour Recorder
  
CT-150C-1H
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
20 to 150°C, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-200C-1H
1.779,00
Stock: 7 settimane
 
20 to 200°C, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-260C-1H
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
20 to 260°C, High Temperature 1 Hour Recorder
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Replacement Chart Paper per Recording Time Seleziona da:
1 per 1 Day
7 per 7 Day
1H per 1 Hour
24H per 24 Hour

(2) Temperature Range Seleziona da:
-100F per 0 to 100°F
-120F per 20 to 120°F
-160F per -40 to 160°F
-220F per 20 to 220°F
-70F per -30 to 70°F
-150C-CHART per 20 to 150°C
-200C-CHART per 20 to 200°C
-260C-CHART per 20 to 260°C
-300F-CHART per 70 to 300°F
-400F-CHART per 70 to 400°F
-500F-CHART per 70 to 500°F
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.