Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Attrezzi di crimpatura.

Attrezzi di crimpatura.

Attrezzi di crimpatura. | Attrezzi di crimpatura.

Attrezzi di crimpatura.

84,26 MTC-IT

  • Economici.
  • Comodi da usare.
  • Manici rivestiti in gomma.
  • Attrezzo per la crimpatura complessa di precisione con azione a dentiera.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Gli utensili di crimpatura di Omega sono ideali per le applicazioni elettriche ed industriali, inclusa il collegamento di termocoppie con pin e prese.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CRIMPING TOOL-P
CRIMPING TOOL-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pinza crimpatrice economica con dentiera
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CRIMPING TOOL
CRIMPING TOOL
430,27
Stock: 1 settimana
 
Pinza crimpatrice per azioni complesse con dentiera
  
SM-CTHD-P
126,96
Stock: 1 settimana
 
Pinza crimpatrice economica con dentiera
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM-CTHD
SM-CTHD
373,47
Stock: In magazzino
 
Pinza crimpatrice per azioni complesse, con dentiera
  
SM-CTE-P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pinza crimpatrice economica con dentiera
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SM-CTE
SM-CTE
286.69
Stock: 1 settimana
 
Attrezzo di crimpatura per azioni complesse (manuale)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CT
MTC-CT
643.16
Stock: In magazzino
 
Pinza crimpatrice per azioni complesse, con meccanismo a molla
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-IT
MTC-IT
84.26
Stock: In magazzino
 
Attrezzi d'inserimento
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-RT
MTC-RT
100.35
Stock: In magazzino
 
Attrezzo di rimozione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con BB-SMP-CT
BB-SMP-CT
296.52
Stock: 7 settimane
 
Pinza crimpatrice per boccole in ottone
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.