Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Hazardous Area Enclosure Heater 50W, 100W

CREX03 Series

Hazardous Area Heater 50W, 100W | CREX03 Series

Hazardous Area Heater 50W, 100W

242,57 CREX0310

1 anno di garanzia
  • Large Convection Surface
  • DIN Rail Mountable
  • Ready for Use
  • Maintenance Free
Riscaldatori di confort - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CREX020 Series has been discontinued, but superseded by the CREX03 Series.

Compact convection heater of temperature class T3 (200 °C max.) for use in areas with explosion hazard. For the prevention of formation of condensation, temperature fluctuations, and for protection against frost in transmitter housings, switch cabinets, enclosures and measuring equipment.

SPECIFICATIONS

Explosion Protection According to EN: Gases: Ex db IIC T3 Gb -- Dusts: Ex tb IIIC T200°C Db IP66
Conformity Certificate: EPS 16 ATEX 1 109 X -- IECEx EPS 16.0048X -- EAC
Heating Element: High performance cartridge
Heater Body: Aluminium profile, silver anodised
Connection: Silicone cable (halogen-free) 3 x 0.75 mm², length 1 m
Connection PE: 0.75 to 2.5 mm²
Mounting Clip: clip for 35 mm DIN rail, EN 60715 for heating body sizes 80 x 48 mm
Fitting Position: Vertical
Operating/Storage Temperature: -60 to +85 °C (-76 to +185 °F)
Protection Type/Protection Class: IP66 / I (earthed)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CREX0310
242,57
Stock: 4 settimane
 
Enclosure heater, explosion-proof, 50W, 230V
CREX0319
241,59
Stock: 4 settimane
 
Enclosure heater, explosion-proof, 50W, 120V
CREX0320
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Enclosure heater, explosion-proof, 100W, 230V
CREX0329
288,26
Stock: 4 settimane
 
Enclosure heater, explosion-proof, 100W, 120V
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.