Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatori / Dispositivi di controllo ultra-compatti PID di temperatura, processo e deformazione ⅛ DIN.

Serie CNi8C

Regolatori / Dispositivi di controllo PID di temperatura, processo e deformazione ⅛ DIN ultra-compatti. | Serie CNi8C

841,64 DPP-5

  • Regolatore / Dispositivo di controllo ⅛ DIN ultra-compatto.
  • Funzione di eccitazione integrata.
  • Mascherina frontale NEMA 4 (IP65).
  • Comunicazioni RS232, RS422/485 o selezionabili da menu.
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul regolatore di temperatura .

I regolatori / dispositivi di controllo ultra-compatti CNi8C e CNi8SC sono simili al modello CNi8 in formato completo, ma hanno dimensioni ultra-compatte. Solo 51 mm (2") di profondità nel pannello.

CARATTERISTICHE.

Ingresso temperatura universale
e processo (modelli DPi/CNi).
Precisione:
±0,5 °C temp; 0,03% lettura.
Risoluzione: 1°/0,1°; 10 µV processo.
Stabilità della temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C.
TC a 25 °C (77 °F): 0,05 °C/°C.
Compensazione di giunzione fredda.
    Processo:
50 ppm/°C.
NMRR: 60 dB.
CMRR: 120 dB.
Conversione A/D: doppia pendenza.
Velocità di lettura: 3 campioni/sec.
Filtro digitale: programmabile.
Display: LED a 4 cifre, 9 segmenti 10,2 mm (0,40"); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0,83"); i8 10,2 mm (0,40") e 21 mm (0,83"); i8DH colori programmabili ROSSO, VERDE, e AMBRA per la variabile di processo, l'unità punto di impostazione e la temperatura.
Tipi di ingresso: termocoppia, RTD, tensione analogica, corrente analogica.
Resistenza conduttore della termocoppia: 100 Ω max.
Tipi di termocoppia (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN).
Ingresso RTD (ITS 68): 100/500/1000 Ω Sensore Pt, 2, 3 o 4 fili; 0,00385 o curva 0,00392.
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV, da 0 a 1 V, da 0 a 10 V CC.
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per 100 mV
1 MΩ per 1 o 10 V CC.
Corrente in ingresso: da 0 a 20 mA (carico 5 Ω).
Configurazione: a valore singolo.
Polarità: unipolare.
Risposta variazione improvvisa: 0,7 sec per 99,9%.
Selezione decimali:
    Temperatura:
nessuno, 0,1.
Processo: nessuno, 0,1, 0,01 o 0,001.
Regolazione punto di impostazione: da -1999 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'estensione: da 0,001 a 9999 impulsi.
Regolazione scostamento: da -1999 a 9999.
Eccitazione (non inclusa con le comunicazioni): 24 V CC a 25 mA (non disponibile per opzione a bassa potenza).
Ingresso universale di deformazione
e processo (modelli DPiS/CNiS).
Precisione:
0,03% della lettura.
Risoluzione: 10/1µV.
Stabilità della temperatura: 50 ppm/°C.
NMRR: 60 dB.
CMRR: 120 dB.
Conversione A/D:
Velocità di lettura: 3 campioni/sec
Filtro digitale: programmabile.
Tipi di ingresso: tensione e corrente analogica.
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV CC,
da -100 mV a 1 V CC, da 0 a 10 V CC.
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per
100 mV; 1 MΩ per 1 o 10 V CC.
Corrente in ingresso: da 0 a 20 mA (carico 5 Ω).
Punti di linearizzazione: fino a 10.
Configurazione: a valore singolo.
Polarità: unipolare.
Risposta variazione improvvisa: 0,7 sec per 99,9%.
Selezione decimali: nessuno, 0,1, 0,01 o 0,001.
Regolazione punto di impostazione: da -1999 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'estensione: da 0,001 a 9999 impulsi.
Regolazione scostamento: da -1999 a 9999.
Eccitazione (opzionale al posto delle comunicazioni): 5 V CC a 40 mA;
10 V CC a 60 mA.
Controllo.
Azione:
inversa (riscaldamento) o diretta (raffreddamento).
Modalità: controllo proporzionale di tempo e di ampiezza; PID manuale o automatico selezionabile, medio proporzionale, proporzionale con integrale, proporzionale con derivata e windup anti-reset, on/off.
Velocità: da 0 a 399,9 s.
Reimpostazione: da 0 a 3999 s.
Tempo di ciclo: da 1 a 199 s; impostato
a 0 per on/off.
Guadagno: da 0,5 a 100% dell'estensione; punti di impostazione 1 o 2.
Smorzamento: da 0000 a 0008.
Assorbimento: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF.
Rampa al punto di impostazione: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF.
Regolazione automatica: avviata dall'operatore dal pannello frontale.
Uscita di controllo 1 e 2.
Relè:
250 V CA o 30 V CC a 3 A (carico resistivo); configurabile per on/off, PID, rampa e assorbimento.
Uscita 1: SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 1.
Uscita 2: SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 2.
SSR: da 20 a 265 V CA a 0,05-0,5 A (carico resistivo); continua.
Impulso CC: non isolata; 10 V CC a 20 mA.
Uscita analogica (Solo uscita 1): non isolata, medio proporzionale da
0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA, 500 Ω max.
Rete e comunicazioni.
Ethernet:
conformità agli standard
IEEE 802,3 10 Base-T.
Protocolli supportati: TCP/IP, ARP.
RS232/RS422/RS485: selezionabili da menu; protocollo ASCII e Modbus selezionabile da menu; programmabili da 300 a 19,2 Kb; possibilità di configurazione completamente programmabile; programma per trasmettere il display corrente, stato dell'allarme, min/max, valore e stato di ingresso effettivamente misurati.
RS485: indirizzabile da 0 a 199.
Connessione: terminali a vite.
Allarme 1 e 2 (programmabili).
Tipo: come uscita 1 e 2.
Funzionamento: lto/basso, sopra/sotto,
banda, normale (agganciato) /ad impulso (non agganciato), normalmente aperto/normalmente chiuso e processo/deviazione; configurabile da pannello frontale.
Uscita analogica (programmabile): non isolata, ritrasmissione da 0 a 10 V CC
o da 0 a 20 mA, max 500 Ω (solo uscita 1);
precisione ± 1% FS quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: ingresso non scalato al di sotto dellƇ% FS in ingresso, uscita analogica non scalata al di sotto del 3% FS in uscita.
Generali.
Alimentazione:
da 90 a 240 V CA ±10%, da 50 a 400 Hz*, da 110 a 375 V CC, tensione equivalente.
Opzione di alimentazione a bassa tensione: 24 V CA**, da 12 a 36 V CC per i/8, i/16, 1/32; da 20 a 36 V CC per CNi8DH, CNi8DV, CNi16D da una fonte isolata qualificata con sicurezza approvata.
Isolamento.
Da alimentazione a ingresso/uscita:
2300 V CA per test di 1 minuto.
Per opzione alimentazione a bassa tensione: 1500 V CA per test di 1 minuto.
Da alimentazione a uscita relè/SSR: 2300 V CA per test di 1 minuto.
Da relè/SSR a uscita relè/SSR: 2300 V CA per test di 1 minuto.
Da RS232/485 a ingresso/uscita: 500 V CA per test di 1 minuto.
Condizioni ambientali:
    Tutti i modelli:
da 0 a 55 °C (da 32
a 131 °F) 90% UR senza condensa.
CNi8DV, CNi8DH, CNi16D: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), 90% UR senza condensa (solo per UL).
Protezione:
    CNi32, CNi16, CNi16D, CNi8C:
maschera frontale NEMA 4X/Tipo 4 (IP65).
CNi8, CNi8DH, CNi8DV: maschera frontale NEMA 1/Tipo 1.
Approvazioni: UL, C-UL, CE secondo EN61010- 1:2001.
Dimensioni:
    Serie i/8:
48 A x 96 L x 127 mm P
(1,89 x 3,78 x 5").
Serie i/16: 48 A x 48 L x 127 mm P
(1,89 x 1,89 x 5").
Serie i/32: 25,4 A x 48 L x 127 mm P
(1,0 x 1,89 x 5").
Foratura del pannello:
    Serie i/8:
45 A x 92 mm L
(1,772 x 3,622"), ⅛ DIN.
Serie i/16: 45 mm (1,772"), quadrato, 1⁄16 DIN.
Serie i/32: 22,5 A x 45 mm L
(0,886 x 1,772"), 1⁄32 DIN.
Peso:
    Serie i/8:
295 g (0,65 lb).
Serie i/16: 159 g (0,35 lb).
Serie i/32: 127 g (0,28 lb).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Acuni codici prodotto sono riportati di seguito come esempio. Si prega di utilizzare il Generatore di Codice di seguito a questa tabella per altre configurazioni.
CNi8C22
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di temperatura / processo con due uscite a relè a stato solido (SSR' s): 0,5 A @ 120/240 Vca continuo
CNiS8C22
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di deformazione / processo con due uscite a relè a stato solido (SSR' s): 0,5 A @ 120/240 Vca continuo
CNi8C23
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di temperatura / processo con SSR e relè: SPDT Form C 3 A a 120 V ca, 3 A @ 240 Vca
CNiS8C22
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di deformazione / processo con SSR e relè: SPDT Form C 3 A a 120 V ca, 3 A @ 240 Vca
CNi8C22-C24
576.24
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di temperatura / processo con due relè a stato solido (SSR' s): 0,5 A @ 120/240 Vca e con RS-232 e RS-485 isolato
CNiS8C24-C24
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di deformazione / processo con SSR e ad impulsi 10 Vcc @ 20 mA (per l'uso con esterno SSR) e con RS-232 e RS-485 isolato.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Model Seleziona da:
CNi8C per Temperature/Process with 2 Control Outputs Compact Case
CNiS8C per Strain/Process with 2 Control Outputs Compact Case

(2) Control Outputs #1 & 2 Direct (Cool) or Reverse (Heat) Acting Seleziona da:
22 per Two solid state relays (SSRs) 0.5 A @ 120/240 Vac continuous
23 per SSR and relay Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
24 per SSR and pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR)
33 per 2 Relays Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
42 per Pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR) and SSR
43 per Pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR) and relay Form C SPDT 3 A @ 120 Vac 3 A @ 240 Vac
44 per Two pulsed 10 Vdc @ 20 mA (for use with external SSR)
52 per Analog Output selectable as either control or retransmission of process value 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and SSR
53 per Analog Output 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and Relay
54 per Analog Output 0 to 10 Vdc or 0-20 mA @ 500 ohm max. and Pulse 10 Vdc

(3) Network Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per no network option
-C24 per Isolated RS-232 and RS-485

(4) POWER SUPPLY Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard power input 90-240 Vac/dc 50-400 Hz
-DC per 12-36 Vac/dc 24 Vac
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.