Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Regolatori bizona 1/32 DIN.

serie CN79000

Regolatori bizona 1/32 DIN | serie CN79000

Regolatori bizona 1/32 DIN

552,35 CN79022

1 anno di garanzia CE
  • Solamente ingressi a termocoppia.
  • Grande display doppio.
  • Tastierina illuminata.
  • Software gratuito.
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul regolatore di temperatura .

Il regolatore CN79000 stabilisce un nuovo standard 1/32 DIN in termini di potenza, flessibilità e valore. Il CN79000 è un regolatore a due zone nella dimensione 1/32 DIN. La serie CN79000 offre 5 tipi di ingresso termocoppia e ciascuna zona offre un unico valore di riferimento. Le caratteristiche standard comprendono la logica fuzzy indipendente, l'autosintonizzazione, e l' indicazione di picco/valle per ciascuna zona. La comunicazione seriale RS485 è facoltativa.

Tipi di ingresso TC Intervallo
K da -200 a 2500°F (da -129 a 1371°C)
J da -100 a 1600°F (da -73 a 871°C)
E da -100 a 1800°F (da -73 a 982°C)
N da -100 a 2372°F (da -73 a 1300°C)
L(J DIN) da -100 a 1600°F (da -73 a 871°C)
Nota: tutti gli ingressi termocoppia possono essere impostati per la visualizzazione 0,1°.
Se la temperatura supera i 999,9° o inferiori a -199.9°, il display mostrerà l'intero grado di risoluzione.
Gli ingressi non sono isolati e devono essere utilizzare termocoppie con giunzione non a massa.
SPECIFICHE TECNICHE.

Display: a LED due a 4 cifre, 7 segmenti, 6.35 mm H (0,25").
Precisione: ± 0,25% dell'ampiezza, ± 1 cifra meno significativa.
Tensione di alimentazione: da 100 a 240 Vca, nominale, dal 10 al 15%, da 50 a 400 Hz.
Monofase: da 132 a 240 Vcc, nominale, dal 10 al 20%.
Consumo: 5 VA massima.
Temperatura di esercizio: da -10 a 55 °C (da 14 a 131 °F).
Memoria di backup: memoria non volatile, non sono necessarie le batterie.
Tipi di uscite di controllo:
Relè (resistivo): SPST, 3 A a 240 Vca.
Relè (induttivo): 1.5 A a 240 Vca.
    Pilotaggio nominale: 250 VA, 2 A a 120 Vca o 1 A a 240 Vca.
Impulso CC: 5 Vcc a 20 mA (non isolato).
Corrente: da 4 a 20 mA.
Peso: 114 g (4 oz).
Intaglio del pannello: 45 x 22 mm (1.772 x 0.874").
Spessore massimo del pannello: 6.35 mm (0.25").
Ingombro dietro il pannello: 111.60 mm (4.395").

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN79022
CN79022
552,35
Stock: 1 settimana
 
Bizona, impulso CC/CC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN79022-C4
CN79022-C4
653,47
Stock: 1 settimana
 
Bizona, impulso CC/CC, con comunicazione RS485*
  
CN79022-LV
599,03
Stock: 1 settimana
 
Bizona, impulso CC/CC, da 12 a 24 Vcc/Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN79033
CN79033
510,94
Stock: 1 settimana
 
bizona, relè/relè
  
CN79033-C4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
bizona, relè/relè, con comunicazione RS485*
  
CN79033-LV
532,00
Stock: 1 settimana
 
Bizona, relè/relè, da 12 a 24 Vcc/Vca
  
CN79053
547,45
Stock: 1 settimana
 
bizona, da 4 a 20 mA/relè
  
CN79053-C4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
bizona, da 4 a 20 mA/relè, con comunicazione RS485*
  
CN79053-LV
613,14
Stock: 1 settimana
 
bizona, da 4 a 20 mA/relè, da 12 a 24 Vcc/Vca
Accessori (installabili dal cliente)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€59.40
Stock: In magazzino
 
Kit di soppressione del rumore, da 110 a 230 Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GE-2117
GE-2117
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Libro di riferimento: sintonizzatore, PID
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-1
DPP-1
919.49
Stock: 1 settimana
 
Perforazione pannello 1/32 DIN
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Download del software gratuito CN7-A.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.