€142,94 CN7833
Descrizione
Scopri come un regolatore di temperatura funziona a questo link.Tipo di ingresso | Intervallo |
---|---|
Termocoppia K | -200 a 1300°C |
Termocoppia J | -100 a 1200°C |
Termocoppia T | -200 a 400°C |
Termocoppia N | -200 a 1300°C |
Termocoppia E | 0 a 600°C |
Termocoppia W | -200 a 800°C |
Termocoppia R | 0 a 1700°C |
Termocoppia S | 0 a 1700°C |
Termocoppia B | 100 a 1800°C |
Termocoppia L | -200 a 850°C |
Termocoppia U | -200 a 500°C |
Pt100 RTD | -200 a 600°C |
0 a 50 mV | -999 a 9999 |
0 a 5 V | -999 a 9999 |
0 a 10 V | -999 a 9999 |
0 a 20 mA* | -999 a 9999 |
4 a 20 mA* | -999 a 9999 |