Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers

CN7200 Series

1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers | CN7200 Series

1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers

283,05 CN7223

1 anno di garanzia CE
  • Dual 4-Digit LED Display
  • 8 Ramp/Soak Programs, 8 Segments Each
  • Universal Inputs
  • Autotune
  • Dual Control Outputs
  • RS-485 Communications
  • Free Software
  • Alarm Functions
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CN7200 Series ¼DIN temperature/process controllers are designed to accept thermocouple, RTD, current or voltage input and provide dual outputs for control. Available outputs include relay/relay, DC pulse/relay, current/relay, or linear voltage/relay. The units can be programmed for ON/OFF, PID, auto-tuning, or manual tuning control methods. The PID control is supported by 64 ramp/soak actions. The CN7200 Series also includes two additional alarm outputs. The second relay output can be reconfigured as a third alarm output. The alarm type can be selected from 13 different preprogrammed alarm functions. The controller features dual LED displays for local indication of process and setpoint values.

SPECIFICATIONS
Inputs: Thermocouple, RTD, DC voltages or DC current
Display: Two 4-digit, 7-segment
    PV: red, 19 mm (3.4") H
    SV: green, 12.7 mm (1.2") H
Accuracy: ±0.25% span, ±1 least significant digit
Supply Voltage: 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption: 5 VA max
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Memory Backup: Nonvolatile memory
Control Output Ratings:
Relay: SPDT, 5 A @ 250 Vac resistive
Voltage Pulse: 14V, 10 to -20% (max 40 mA)
Current: 4 to 20 mA
Linear Voltage: 0 to 5V, 0 to 10V
Communication: RS-485 MODBUSR A-5-11/RTU communication protocol
Panel Cutout: ¼DIN, 92 mm square (3.622" square)
Dimensions: 96 x 96 x 15.8 mm bezel (3.78 x 3.78 x 0.625")
Panel Depth: 79.2 mm (3.125")
Weight: 425 g (15 oz)
Front Panel Rating: IP66
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7223
CN7223
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual output, DC Pulse/relay with RS-485*
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7233
CN7233
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dual output, relay/relay with RS-485*
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7253
CN7253
288,27
Stock: 1 settimana
 
Dual output, 4 to 20 mA/relay with RS-485*
  
CN7263
288,27
Stock: 1 settimana
 
Dual output, 0 to 5, 0 to 10 Vdc/relay with RS-485*
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€59.40
Stock: In magazzino
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
  
OMX-R250
€3.71
Stock: 1 settimana
 
250Ω precision resistor
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-6
DPP-6
1,168.52
Stock: 1 settimana
 
1/4 DIN Panel Punch
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RS485 to USB Converter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operator’s manual.

Manuali dei prodotti:

Download CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
Download CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.