Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatori di temperatura ¼ DIN a 6 zone con RS-232 e software di configurazione gratuito.

Serie CN616

Regolatori di temperatura ¼ DIN a 6 zone con RS-232 e software di configurazione gratuito. | Serie CN616

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Regolatore a 6 circuiti PID.
  • Regolazione automatica o manuale.
  • Controllo di riscaldamento o raffreddamento.
  • 20 segmenti rampa/profilo assorbimento per zona.
  • Protezione con password.
  • Programmabile dall'utente.
  • Comunicazioni digitali standard RS232.
  • Quadro frontale di calibrazione.
  • Allarme normale e ad impulso alto, basso o alto/basso.
  • Tipi di termocoppie programmabili J, K, T, R, S, E, B, o C.
  • Involucro in alluminio ¼?.
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un regolatore di temperatura funziona a questo link.

La serie CN616 è un controllere altamente versatile a 6 circuiti basato su microprocessore, progettato per essere montato frontalmente a pannello o per configurazione e funzionamento remoto. Ognuna delle 6 zone viene scandita sequenzialmente e vengono visualizzate le zone attive. Le singole zone possono essere bloccate per il monitoraggio. Ogni strumento è programmabile per soddisfare le esigenze dell'operatore per: tipo di termocoppia, unità di temperatura, allarme alto, basso o alto/basso configurato normale o ad impulso e regolazione automatica con impostazione manuale o PID manuale. Il tempo di scansione della visualizzazione delle zone e di rampa/assorbimento può essere impostato dall'operatore. Parametri e punti di impostazione vengono mantenuti quando si spegne l'alimentazione. La protezione con password viene fornita per evitare modifiche accidentali della calibrazione, dell'impostazione PID e del profilo di rampa/assorbimento. In caso di assenza di alimentazione, il regolatore mantiene tutti i parametri più recenti e torna alla modalità "RUN" .
Tutti i regolatori CN616 dispongono di comunicazioni seriali RS232 a 3 fili. Il programma RS232 è in grado di gestire fino a 10 unità connesse in serie.

La tensione di alimentazione è 120 o 240 V CA, selezionabile con un gruppo di ponticelli esterni. Le connessioni sono effettuate sul retro dello strumento con terminali a vite di facile utilizzo.

La Serie CN616 implementa una password di sicurezza per proteggere le impostazioni. La password può essere abilitata o disabilitata dal pannello anteriore e cambiata tramite RS232. La calibrazione viene eseguita dal pannello anteriore ed è protetta da una password separata. Sono disponibili password di livello più alto.

Lo strumento è alloggiato in un involucro in alluminio da ¼ DIN che non deve essere rimosso per il montaggio. L'unità viene montata in un foro da ¼ DIN sul quadro ed è fissato con staffe scorrevoli. Il dispositivo è controllato per mezzo di uscite ad impulsi 6 V CC (1 per zona).

Viene fornito un unico relè di uscita per indicare una condizione di allarme su qualsiasi zona. Lo strumento mostra una condizione di allarme facendo lampeggiare il display della temperatura principale, indicando la zona in allarme con la visualizzazione lampeggiante del numero della zona sul display. Quando è impostato nella configurazione ad impulso (senza mantenimento) l'allarme si reimposta automaticamente quando la condizione cambia. L'allarme deve essere reimpostato manualmente nella configurazione normale (mantenimento).

Il regolatore funziona in 2 modalità: "RUN", la modalità operativa di base, e "FUNCTION SELECT", la modalità di selezione delle impostazioni e di controllo, protette da password.

CARATTERISTICHE.

Numero di circuiti: 6.
Precisione: ±0,2% dell’intervallo, ±2 °C
Risoluzione: ±1 °C o °F.
Unità di temperatura: °C o °F.
Ingresso termocoppia: selezionabile J, K, E, T, S, R, B o C.
PID: regolazione automatica o manuale.
Protezione con password: calibrazione e modifiche PID.
Profili: rampa/assorbimento,
20 segmenti/circuito.
Configurazione circuito: riscaldamento o raffreddamento.
Uscita controllo: uscite a 6 impulsi CC
(1 per zona); progettate per controllare
relè in ingresso allo stato solido da 3 a 32 V CC.
Tensione uscita controllo: 5 V CC a 10 mA per circuito.
Tensione uscita controllo: 5 V CC a 10 mA per circuito.
Classificazione allarmi: 5 A a 120 V CA. Allarmi selezionabili: alto, basso, alto/ basso; con o senza aggancio a relè singolo per 6 cicli.
Zona in allarme: lampeggiante.
Reimpostazione aggancio: manuale.
Comunicazioni RS232: single-drop
fino a 10 regolatore collegabili in serie.
Velocità di trasmissione: 4800.
Bit di dati: 8.
Parità: N.
Stop: 1.
Protocolli: interfaccia con il computer su linea ASCII.
Software di comunicazione: Windows compatibile, scritto in Visual Basic.
Terminali: Connettori per cablaggio plug-in.
Involucro: alluminio ¼ DIN, 152 mm (6") P.
Consumo elettrico: il regolatore mantiene
l'ultima impostazione.
Display: 14 mm (0,56") LED, 4 cifre.
Mascherina anteriore: 99 mm²
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN616TC1
CN616TC1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di termocoppia a 6 ingressi
  
CN616TC2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di termocoppia a 6 ingressi ed a intervallo esteso
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-6
DPP-6
925.04
Stock: 1 settimana
 
Attrezzo di perforazione pannello 1/4 DIN
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con software e manuale operatore.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.