Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

CLH-1740

Chlorine Analyzer | CLH-1740

Chlorine Analyzer

463,74 CLH-1740

1 anno di garanzia
  • Read Total Chlorine from 0.00-10.00 ppm to 0.01 ppm Resolution
  • Readings are not Affected by Sample Color or Turbidity
  • Extra Bold Display Includes an Analog Bar Graph Feature
  • Memory Saves Calibration Values and can Store up to 15 Readings
  • Chlorine and pH Modes also Displays Sample Temperature
  • Waterproof Design with Matte Finish Makes Opening Battery Compartment and Changing Probe Tips Easier
  • Automatic Shut-off and Low Battery Indicator Provide User Convenience; Uses Four LR-44 Batteries
  • Includes 100 Reagent Tablets at Almost Half the Price of Similar Chlorine ISE Reagents
  • Follows EPA Protocol for ISE Methods
Strumentazione per analisi del suolo e dell'acqua - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

For your next chlorine analysis! The world’s first pocket-sized ISE meter for measuring chlorine directly in parts per million. It can also be used to display sample temperature or test for pH and ORP. The unit includes 100 reagent tablets at almost half the price of similar Chlorine ISE reagents. Interchangeable flat surface sensor modules make this the most versatile pocket tester ever offered.

NOTE: Additional Hazardous Materials carrier handling surcharges may apply for products on this page. You will be contacted by Internet Sales to confirm after the order is placed.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CLH-1740
CLH-1740
463,74
Stock: 4 settimane
 
Chlorine analyzer
  
CLE-1732
€277,68
Stock: 4 settimane
 
Chlorine module 0-10.00 / ±10% of reading
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1733
PHE-1733
€115,25
Stock: 4 settimane
 
pH module
  
ORE-1742
€126,98
Stock: 4 settimane
 
ORP module
  
CLH-1746
€42,50
Stock: 4 settimane
 
Optional weighted stand & 5 sample cups
  
CLH-7044J
€57,39
Stock: 1 settimana
 
Chlorine reagent refill pack (100 tablets)
  
CLH-7045
€47,60
Stock: 1 settimana
 
24 pack of sample cups
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 100 reagent tablets, chlorine module, a tablet crusher, one sample cup with cap, batteries and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.