Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Process Chlorine/chlorine Dioxide Analyzer Accessories

ACCESSORIES FOR THE CLCN Series

Process Chlorine/chlorine Dioxide Analyzer Accessories | ACCESSORIES FOR THE CLCN  Series

Process Chlorine/chlorine Dioxide Analyzer Accessories

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

The chlorine (or chlorine dioxide) amperometric sensors are built on a rugged PVC body and include a PTFE polarographic membrane. The membrane is easily unscrewed and a new one placed on the sensor’s body. Replacement components only available. (Each component must be ordered separately.)

SPECIFICATIONS
Sensor/Process Chamber
Principle of Operation: Amperometric, using PTFE polarographic membrane
Operating Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F)
Operating Pressure: Atmospheric
Process Connections: ½" MNPT Max. Cable Length
(Sensor-Controller): 9.1 m (30')
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CLE-23
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Chlorine sensor for CLCN-23H and CLCN-23L
CLE-23CAP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Membrane cap for CLE-23 sensor
CLE-23E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Electrolyte 100 mL for the CLE-23
CLE-CB15
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15 ft interconnecting cable
CLE-CB30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
30 ft interconnecting cable
CLE-CB6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
6 ft interconnecting cable
CLE-DLG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Probe holder
CLE-FTN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adaptor set
Tutti gli importi indicati in EUR
       
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.