Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

CL540ZA

Thermocouple Simulator | CL540ZA

Thermocouple Simulator

1.384,44 CL540ZA

3 anni di garanzia CE
  • Thermocouple simulator compatible with 14 Thermocouple Types
  • Easy-to-Read Backlight Display
  • Easily Change Thermocouple Types and Scale
  • Calibrate Directly in Temperature (°C or °F)
  • Compatible with All Process Instruments
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

With the Thermocouple simulator CL540ZA you can check and calibrate all your thermocouple instruments. Connect via a miniature thermocouple connector on the top end of the source. Use your own thermocouple wire connectors or order one of the cable accessories for easy operation out of the box. Easy to operate even in the dark areas of the plant with the backlit display. Stop carrying around a millivolt source and thermocouple tables. The CL540ZA works with the thermocouples you use including Types J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J-DIN), U (T-DIN) and P (Platinel II). Easily set any value quickly to within 0.1° with the adjustable digital potentiometer “DIAL” plus store any three temperatures for instant recall with the selector switch. You can also calibrate from -13.000 to +80.000 mV. Connect directly to the thermocouple inputs of smart transmitters, PLCs, controllers and multichannel recorders and verify their outputs or displays.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±(0.015% of Reading + 0.006 mV)
Cold Junction Compensation: ±0.25°C (±0.45°F)
Operating Temperature Range: -25 to 60°C (-10 to 140°F)
Millivolt Range: -13.000 to 80.000 mV
Relative Humidity Range: 10% ≤ RH ≤ 90% 0 to 35°C (32 to 95°F), non-condensing. 10% ≤ RH ≤ 70% 35 to 60°C (95 to 140°F), non-condensing
Dimensions: 126 L x 69 W x 45 mm D (4.96 x 2.73 x 1.79")
    With Boot: 144 L x 78 W x 52 mm D (5.67 x 3.06 x 2.05")
Weight: 238 g (8.4 oz) (including batteries)
    With Boot: 311.8 g (11 oz) (including batteries)
Batteries: Four "AA" Alkaline 1.5V (included)
Battery Life: 50 hours
Low Battery: Low battery indication with nominal 1 hour of operation left
Protection Against Misconnection: Over-voltage protection to 60 Vdc (rated for 30 seconds)
Display: High contrast graphic liquid crystal display. LED backlighting for use in low lit areas
Source
    Output Impedance: < 0.3 Ω
    Source Current: > 20 mA (drives 80 mV into 10 Ω)
    Noise: ≤4 microvolts p-p for frequencies of 10 Hz or below
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL540ZA
CL540ZA
1.384,44
Stock: 1 settimana
 
Thermocouple simulator
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 020-0209
020-0209
€123.66
Stock: 1 settimana
 
Rubber boot
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL-300-CABLE-J-2
CL-300-CABLE-J-2
€19.90
Stock: 4 settimane
 
0.6 m (2') thermocouple cable, SMP male to spade lugs, Type J
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL-300-CABLE-J-10
CL-300-CABLE-J-10
€39.76
Stock: 1 settimana
 
3 m (10') thermocouple cable, SMP male to spade lugs, Type J
  
CL-300-RSC-J-2
€39.76
Stock: 4 settimane
 
Retractable cable 0.6 m (2'), Type J

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with NIST certificate, one red and black lead set with retractable shield banana plugs with alligator clips, 4 "AA" alkaline batteries, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.