Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Calibratore multifunzione con funzione di documentazione portatile ad elevata precisione.

CL310

Calibratore multifunzione con  funzione di documentazione portatile ad elevata precisione. | CL310

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Massima precisione della classe, fino allo 0.015% della lettura.
  • Misura e simula T/C (13 tipi), RTD (13 tipi), Ω, corrente, tensione, frequenza e pressione, treni di impulsi di sorgente.
  • Porta di comunicazione per sistemi di misurazione della pressione compatibile con i sistemi OMEGA™
  • Immissione diretta di coefficienti RTD personalizzati (R0, A, B, C).
  • Tutte le modalità di simulazione possono essere programmate con punti di impostazione dedicati ai test di linearità ed alla velocità di calibrazione.
  • Memorizza fino a 21 punti di dati per strumento e fino a 50 per strumenti a memoria non volatile.
  • Test con criteri passa/non passa.
  • Acquisisce dati dell'attuale e della nuova calibratura.
  • Software incluso.
  • Guaina protettiva standard in gomma.
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un calibratore funziona a questo link.

Il calibratore multifunzione CL310 con funzione di documentazione offre una serie di prestazioni che non ha eguali nei calibratori portatili ad alta precisione della stessa fascia di prezzo. Il CL310 offre funzionalità e precisione solitamente associati agli strumenti di laboratorio con installazione fissa e dispone di tutte le funzioni necessarie per le attività di calibrazione. Ciò che rende speciale questo versatile calibratore, ai vertici della propria gamma, è la capacità di documentare completamente e con facilità qualsiasi calibrazione durante l'esecuzione delle attività normali. Il software è incluso ed alcune funzioni richiedono la compatibilità con Microsoft Excel.

CL310 può anche misurare e usare come sorgenti termocoppie, RTD, corrente, tensione, frequenza e treni di impulsi. Dispone di una porta di comunicazione per i sistemi di misura della pressione e di un circuito isolato readback mA/V. Tasti freccia, immissioni numerica diretta dalla tastierina e tre tasti funzione che si combinano con un grande display grafico a menu retroilluminato, per fornire un'interfaccia potente ed estremamente intuitiva. Un resistore da 250 Ω integrato per compatibilità Hart?®, la compatibilità con piccoli trasmettitori e PLC, la protezione completa senza fusibile ed una porta di comunicazione seriale per comandi ASCII di controllo ASCII, sono tutte funzioni aggiuntive che rendono il modello CL310 indispensabile per le attività di calibrazione. Questo prodotto è alimentato a batteria.
Misura della pressione
Con l'adattatore del modulo di pressione PCL-PMA, II CL310 equipaggiato con l'adattatore PCL-PMA per sistemi di pressione, si interfaccia con tutti i sistemi di pressione OMEGA™ PCL-PM. (Per informazioni vedere le specifiche di PCL1200. Visitare il sito omega.it/pcl1200).

CARATTERISTICHE.

Tensione:
    Sorgente:
(23 ±5 °C se non diversamente specificato)
Lettura:
    Isolata:
da 0,000 a 20,000 V CC.
Non isolata: da 0,000 a 30,000 V CC.
Termocoppia mV:
    Lettura/Sorgente:
da 0,000 a 20,000 V CC.
Corrente (mA):
    Sorgente:
da -10,000 a 75,000 mV.
Lettura:
    Isolata:
da 0,000 a 24,000 mA.
Non isolata: da 0,000 a 24,000 mA.
Frequenza (ampiezza selezionabile da 1 a 20 V):
    CPM sorgente/lettura:
da 0,000 a 24,000 mA.
Hz sorgente/lettura: da 2,0 a 600,0 cpm.
kHz sorgente/lettura: da 1,0 a 1000,0 Hz.
Impulsi (solo sorgente da 1 a 20V; ampiezza selezionabile):
    Impulsi:
da 1,0 a 10,00 kHz.
Ohm:
    Sorgente:
da 1 a 30,000; da 2 cpm a 10 kHz.
Lettura: da 5,0 a 4000,0 Ω.
Intervallo termocoppia lettura e sorgente:
    Tipo J:
da 0,00 a 4000,0 Ω.
Tipo K: da -200,0 a 1200,0 °C (da -328 a 2192 °F).
Tipo T: da -200,0 a 1370,0 °C (da -328 a 2498 °F).
Tipo E: da -200,0 a 400,0 °C (da -328 a 752 °F).
Tipo R: da -200,0 a 950,0 °C (da -328 a 1742 °F).
Tipo S: da -20,0 a 1750,0 °C (da -4 a 3182 °F).
Tipo B: da -20,0 a 1750,0 °C (da -4 a 3182 °F).
Tipo C: da 600,0 a 1800,0 °C (da 1112 a 3272 °F).
Tipo XK: da 0 a 2316,0 °C (da 32 a 4201 °F).
Tipo BP: da -200,0 a 800,0 °C (da -328 a 1472 °F).
Tipo L: da 0 a 2500,0 °C (da 32 a 4532 °F).
Tipo U: da -200,0 a 900,0 °C (da -328 a 1652 °F).
Tipo N: da -200,0 a 400,0 °C (da -328 a 752 °F).
Intervallo RTD lettura e sorgente:
    Ni120 (672):
da -200,0 a 1300,0 °C (da -328 a 2372 °F).
Pt100 (385): da -80,0 a 260,0 °C (da -112 a 500 °F).
Pt100 (3926): da -200,0 a 800,0 °C (da -328 a 1472 °F).
Pt100 (3916): da -200,0 a 630,0 °C (da -328 a 1166 °F).
Pt200 (385): da -200,0 a 630,0 °C (da -328 a 1166 °F).
Pt500 (385): da -200,0 a 630,0 °C (da -328 a 1166 °F).
Pt1000 (385): da -200,0 a 630,0 °C (da -328 a 1166 °F).
Cu10: da -200,0 a 630,0 °C (da -328 a 1166 °F).
YSI400: da -100,0 a 260,0 °C (da -148 a 500 °F).
Cu50: da 15,00 a 50,00 °C (da 59 a 122 °F).
Cu100: da -180,0 a 200,0 °C (da -292 a 392 °F).
Pt385-10: da -180,0 a 200,0 °C (da -292 a 392 °F).
Pt385-50: da -200,0 a 800,0 °C (da -328 a 1472 °F).
Tensione: da -200,0 a 800,0 °C (da -328 a 1472 °F).
Termocoppia: ±0,015% della lettura, ±2 mV.
Errori termocoppia (tipici a 100 °C)
(in °C; aggiungere 0,2 per per la compensazione dell'errore di giunzione fredda)
mV ±0,02% della lettura, ±10 µV.
Tipo J:
Tipo K: 0,2 °C (0,4 °F).
Tipo T: 0,3 °C (0,5 °F).
Tipo B: 0,2 °C (0,4 °F).
Tipo S: 1,2 °C (2,2 °F).
Tipo XK: 1,2 °C (2,2 °F).
Tipo C: 0,2 °C (0,4 °F).
Tipo L: 0,6 °C (1,6 °F).
Tipo BP: 0,2 °C (0,4 °F).
Tipo N: 0,9 °C (34 °F).
Tipo U: 0,4 °C (0,7 °F).
RTD lettura/sorgente:
    Ni120 (672):
0,25 °C (0,5 °F).
Pt100 (385): 0,06 °C (0,11 °F).
Pt100 (3926): 0,13 °C (0,23 °F).
Pt100 (3916): 0,13 °C (0,23 °F).
Pt200 (385): 0,13 °C (0,23 °F).
Pt500 (385): 0,45 °C (0,81 °F).
Pt1000 (385): 0,21 °C (0,38 °F).
Cu10: 0,14 °C (0,75 °F).
YSI400: 0,82 °C (1,48 °F).
Cu50: 0,05 °C (0,09 °F).
Cu100: 0,20 °C (0,36 °F).
Pt385-10: 0,13 °C (0,23 °F).
Pt385-50: 0,84 °C (2,16 °F).
Lettura/sorgente:
    Corrente (mA):
0,21 °C (0,38 °F).
cpm: ±0,015% della lettura, ±2 µA/±0,015% della lettura, ±2 µA.
Hz: ±0,05% della lettura, ±0.1.
kHz: ±0,05% della lettura, ±0.1 Hz.
Ω (funziona con tutti i trasmettitori ad impulsi fino a 5 ms): da 1 a 10 kHz/±0,250% della lettura.
Da 5 a 400 Ω Intervallo:
Da 400 a 1500 Ω Intervallo: ±0,015% della lettura, ±0,
03 Ω /±0,015% della lettura, ±0.1 Ω.
Da 1500 a 4000 Ω Intervallo: ±0,015% della lettura, ±0,3 Ω.
Temperatura di esercizio: ±0,015% della lettura, ±0.3 Ω.
Temperatura di stoccaggio: da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F).
Stabilità: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F).
Requisiti elettrici: ±0,005% della lettura/ °C (al di fuori di 23 °C ±5 °C).
Batterie: 6 V CC.
Dimensioni: 4 "AA" alcaline (incluse) o opzionali ricaricabili.
Peso: 220,9 H x 106,6 W x 58,4 mm P (8,7 x 4,2 x 2,3").

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CL310
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Calibratore multifunzione con funzione di documentazione
Accessori
  
PCL-PMA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore per modulo di pressione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPG4000-C32
DPG4000-C32
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo RS232 con spina in miniatura
  
PCL422-TL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1,2 m (48 ") cavi di test impilabili
  
CL20-KIT-2
€177.82
Stock: 4 settimane
 
kit cavo di test per termocoppia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PCL-ACA
PCL-ACA
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
CA adattatore / caricatore 120 Vca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo del manuale di istruzioni, di cavi di test, della guaina protettiva in gomma, di custodia di trasporto in nylon, del cavo RS232, del cavo adattatore USB, della termocoppia tipo K, del cavo tipo K, del certificato di calibrazione NIST, del CD software e di 4 batterie alcaline "AA".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.