Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul calibratore.
Il prodotto CL1201 è stato progettato per fornire una calibrazione termica molto accurata e ripetibile tra i 400 °C e i 1200 °C per un'ampia gamma di termocoppie ed altri sensori di temperatura in settori come manifatture vetrerie, centrali elettriche, produzione di autoveicoli e lavorazione di materiali. Questo calibratore portatile per termocoppie a blocco secco, robusto ed economico, è provvisto di certificato con tracciabilità NIST. L'unità fornisce stabilità eccellenti entro ±0,1 °C e un'accuratezza del display migliore di ±3 °C tra i 400 °C e i 1200 °C.
Il calibratore a blocco CL1201 utilizza un riscaldatore speciale progettato per un'uniformità ottimale della temperatura ed alte velocità di riscaldamento. Il sistema di riscaldamento è formato da elementi incorporati in modanature in fibra di ceramica leggera a forma di aspiratore, che consentono alte velocità di riscaldamento ed offrono una maggior durata di funzionamento rispetto ad altri modelli che prevedono l'utilizzo di elementi di riscaldamento avvolti ad un tubo in ceramica. Il gruppo del blocco isotermico è composto da una lega speciale, che fornisce un'eccellente conduttività termica e resiste all'ossidazione causata dalle alte temperature. Il blocco è stato progettato per ottimizzare le prestazioni, con una massa sufficiente a dare una buona stabilità e uniformità, ma abbastanza ridotta da consentire elevate velocità di riscaldamento/raffreddamento e brevi periodi di stabilizzazione. La comunicazione RS232 è standard.
CARATTERISTICHE.
Temperatura minima: 400 °C (752 °F). Temperatura massima: 1200 °C (2192 °F). Accuratezza del display: ±3 °C (±6 °F). Uniformità della temperatura: ±0,2 °C (±0,4 °F). Stabilità della temperatura: da ±0,2 °C (±0,4 °F) a 1200 °C (2192 °F) dopo 20 minuti. Risoluzione del display: da 0,1° a 999,9 e da 1° a 1200 °C. Selezionabile: °C o °F. Velocità di riscaldamento: da 100 a 1200 °C, 20 minuti. Velocità di raffreddamento: da 1200 a 200 °C, 140 minuti. Ventola di raffreddamento: automatica. Alimentazione: 120 V CA, 50/60 Hz 230 V CA, 50/60 Hz, 1600 W. Dimensione massima degli inserti: 34 D x 155 mm di profondità (1,33 x 6,10"). Dimensioni: 350 A x 198 L x 279 mm P (13,8 x 7,8 x 11,0"). Peso: 10 kg (22 lb).
ORDINARE.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Fornito completo con il software, la custodia rigida per il trasporto ed il manuale utente.