€2.895,00 CL-780A-230
Descrizione
Scopri come un calibratore funziona a questo link.Specifiche |
CL-770A |
CL-780A |
CL-790A |
---|---|---|---|
Temperatura minima |
45ºC sotto quella ambiente |
20ºC sopra quella ambiente |
25ºC sopra quella ambiente |
Temperaura massima |
140ºC (284ºF) |
425ºC (797ºF) |
650ºC (1202ºF) |
Precisione della temperatura |
±0.3ºC |
±0.3ºC |
±0.4ºC |
Uniformità di temperatura (radiale) |
±0.2ºC |
±0.2ºC |
±1.0ºC |
Stabilità della temperatura (dopo 10 min) |
±0.05ºC |
200ºC ±0.03ºC, 425ºC ±0.05ºC |
±0.09ºC |
Risoluzione del display |
0.01ºC o 0.1ºF |
0.01ºC o 0.1ºF |
0.01ºC o 0.1ºF |
Risoluzione del punto di impostazione |
0.1ºC o 0.1ºF |
0.1ºC o 0.1ºF |
0.1ºC o 0.1ºF |
Tempo di riscaldamento |
da 20 a 100ºC (da 68 a 212ºF): 5 min |
da 20 a 400ºC: 12 min |
da 20 a 600ºC: 24 min |
Tempo di raffreddamento |
da 100 a 0ºC (da 212 a 32ºF): 9 min |
da 400 a 100ºC: 21 min |
da 600 a 200ºC: 21 min |
Inserti larghi |
38 x 114.3 mm (1.5 x 4.5") |
38 x 114.3 mm (1.5 x 4.5") |
38 x 152 mm (1.5 x 6.0") |
Dimensioni |
267 H x 206 W x 290 D mm |
269 H x 170 W x 254 D mm |
277 H x 170 W x 300 D mm |
Peso |
12.7 kg (28 lb) |
6.3 kg (14 lb) |
10.8 kg (24 lb) |
Interfaccia RS232 |
Inclusa |
Inclusa |
Inclusa |
Ordina per Codice Prodotto