Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore economico per la conducibilità/TDS con uscita RS232.

CDH221

Misuratore economico per la conducibilità/TDS con uscita RS232. | CDH221

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Economico.
  • Facile utilizzo.
  • Parte anteriore antispruzzo.
  • Uscita standard RS232 sul CDH222.
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I modelli CDH221 e CDH222 sono ideali per le applicazioni di controllo di qualità, agricole, trattamento delle acque, preparazione di bevande, itticoltura, laboratori, università ed in molti altri settori industriali. Questi misuratori digitali basati su microprocessore sono unità robuste e portatili in grado di riconoscere e compensare la deriva e lo scarto (offset) degli elettrodi. Il modello CDH222 è dotato anche di uscita RS232. Altre caratteristiche del modello CDH222 includono la selezione dell'unità di misura °C/°F, l'autospegnimento e la misurazione TDS. L'indicazione di sovraccarico ed il mantenimento dei dati sono standard su entrambe le unità.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDH221
CDH221
252,53
Stock: 1 settimana
 
Conduttimetro con sonda
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDH222
CDH222
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore di temperatura/TDS/conducibilità con uscita RS232, sonda e custodia di trasporto
Accessori
  
CDE221
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda di conducibilità di ricambio per CDH221
  
CDE222
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda di conducibilità/TDS/ temperatura per CDH222
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SWCABLE
SWCABLE
€179.71
Stock: 1 settimana
 
Cavo e software per RS232
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1413
CDSA-1413
€47.29
Stock: 1 settimana
 
Conducibilità standard 1413 uS
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Le unità vengono fornite con batteria da 9 V ed il manuale utente completo.

Manuali dei prodotti:

Download CDH221 - Conductivity meter with probe
Download CDH222 - Conductivity/TDS/Temperature meter with RS232 output, probe and carrying case
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.