Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Norgren Excelon® Filter/Regulator- Lubricator Combination Units for Pneumatic Applications

C72H Series Air Filter/Regulator-Lubricator Combination

Norgren Excelon® Filter/Regulator- Lubricator Combination Units for Pneumatic Applications | C72H Series Air Filter/Regulator-Lubricator Combination

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • True Modularity with Norgren Quikclamp® Connections
  • Quick Release Bayonet Bowl
  • Lubricator Flow Sensor Provides a Nearly Constant Oil/Air Ratio Over a Wide Range of Air Flows
  • Push-to-Lock Adjusting Knob with Tamper Resistant Option
  • All Around (360°) Visibility of the Lubricator Sight-Feed Dome Simplifies Installation and Adjustment
  • Regulator Balanced Valve Minimizes Effect of Variation in the Inlet Pressure on the Outlet Pressure
Valvole , regolatori e convertitori I / P - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


The C72H Series Air Line Air Filter/Regulator-Lubricator Combination Units are designed for use as a single in-line unit or as part of Norgren's Excelon® modular compressed air preparation supply system. As a modular component, this filter/regulator-lubricator can quickly be attached to smooth start / exhaust valves, safety lockout valves and pipe adapters. With our Quickclamp® and Quickclamp® and wall bracket accessories, a complete compressed air supply system can be assembled and mounted in minutes.

The C72H Filter/Regulator-Lubricator combination units come in Micro-Fog models for pneumatic applications containing one or more points of lubrication. Uses include lubrication of cylinders and air driven devices like air line tools or pneumatic screwdrivers.

SPECIFICATIONS

Fluid: Compressed air
Maximum Pressure:
    Transparent Bowl: 10 bar (150 psig)
    Metal Bowl:
        Manual or Semiautomatic Drain: 17 bar (250 psig)
        Automatic Drain: 10 bar (150 psig) O
perating Temperature*:
    Transparent Bowl: -20 to 50°C (0 to 125°F)
    Metal Bowl: -20 to 65°C (0 to 150°F)
Particle Removal: 5, 25, or 40 µm filter element

MATERIALS
Body: Zinc
Bonnet: Acetal
Transparent Bowl: Polycarbonate
Guard for Transparent Bowl: Zinc
Metal: Zinc
Metal Bowl Liquid Level Indicator Lens: Transparent nylon
Sight Feed Dome: Transparent nylon
Element: Sintered polypropelene
Elastomers: Neoprene and nitrile * Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below 2°C (35°)F.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
C72H-2AK-AW3-RMG-QWN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/4" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.08kg (2.37lb)
  
C72H-3AK-AW3-RMG-QWN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/8" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.08kg (2.37lb)
  
C73H-2AK-AD3-RMG-QDN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/4" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.36kg (3.0lb)
  
C73H-3AK-AD3-RMG-QDN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/8" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.36kg (3.0lb)
  
C73H-4AK-AD3-RMG-QDN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 1.36kg (3.0lb)
  
C74H-3AK-AD3-RMG-QDN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3/8" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 2.36kg (5.20lb)
  
C74H-4AK-AD3-RMG-QDN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2" Standard micro-fog filter/regulator with lubricator 2.30kg (5.07lb)
Accessories
Quick Clamps for easy assembly
  
OM-AIR-4214-52
€19.44
Stock: 1 settimana
 
Quick Clamp with wall bracket for H72 series
  
OM-AIR-4314-52
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quick Clamp with wall bracket for H73 and H74 series
  
OM-AIR-4214-51
€15.15
Stock: 1 settimana
 
Quick Clamp for H72 Series
  
OM-AIR-4314-51
€16.54
Stock: 1 settimana
 
Quick Clamp for H73 and H74 Series
Pipe Adapters for easy assembly
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AIR-4215-02
OM-AIR-4215-02
€20.10
Stock: 1 settimana
 
Quickmount pipe adapters H72 - 1/4" NPT port
  
OM-AIR-4215-03
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quickmount pipe adapters H72 - 3/8" NPT port
  
OM-AIR-4315-01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 - 1/4" NPT port
  
OM-AIR-4315-02
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 & H74 - 3/8" NPT port
  
OM-AIR-4315-03
€20.82
Stock: 1 settimana
 
Quickmount pipe adapters H73 & H74- 1/2" NPT port
  
OM-AIR-4215-05
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quickmount pipe adapters H72- 1/4" G port
  
OM-AIR-4215-06
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quickmount pipe adapters H72- 3/8" G port
  
OM-AIR-4315-09
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 - 1/4" G port
  
OM-AIR-4315-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 & H74 - 3/8" G port
  
OM-AIR-4315-11
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Quickmount pipe adapters H73 & H74 - 1/2" G port
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Models include PTF threads. Filter/regulator has a knob adjustment, automatic drain, transparent bowl with guard, 40 µm element,relieving diaphragm and 10 bar (150 psig) regulating spring and gauge. Lubricator is a micro-fog model with 1/4 turn manual drain and transparent bowl with guard.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.