Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGAFLEX™ poliuretano, durezza Shore 95A, a base etere.

Serie TYUTH95

OMEGAFLEX™ poliuretano, durezza Shore 95A, a base etere. | Serie TYUTH95

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Resistente alla piegatura e all'abrasione.
  • Resistente a sostanze chimiche, acqua, carburante, petrolio e muffa.
  • Ampia gamma di colori disponibili nelle versioni trasparenti e opache.
  • Eccezionale flessibilità e memoria di forma.
  • Intervallo di temperatura da -40 a 73 °C (da -40 a 165 °F).
  • Classificazione a vuoto fino a 28" Hg.
  • Colori a magazzino: nero, rosso, blu, trasparente, blu traslucido (altri colori disponibili).
Mozione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I tubi in poliuretano Omega Serie TYUTH95 con la loro resistenza a sostanze chimiche, acqua, carburante, petrolio e muffe sono molto adatti ad un'ampia gamma di applicazioni. Questo prodotto è estremamente flessibile e altamente resistente ad abrasione e piegatura. Inoltre, il poliuretano ha una "memoria" eccellente e può essere allungato e flesso ritornando sempre alla forma originale.

CARATTERISTICHE
Intervallo di temperatura: da -40 a 73 °C (da -40 a 165 °F).
Classificazione a vuoto: fino a 28" Hg.
Pressione di lavoro: fattore di sicurezza 3:1.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Tubo in poliuretano con dimensioni metriche.
TYUTH95-64-15-BLK
28.36
Stock: 5 settimane
 
Dia. esterno 6 mm - dia. interno 4mm, lunghezza 15 m, nero.
TYUTH95-64-15
28.36
Stock: 5 settimane
 
Dia. esterno 6 mm - dia. interno 4mm, lunghezza 15 m, chiaro.
TYUTH95-85-15
50.01
Stock: 5 settimane
 
Dia. esterno 8 mm - dia. interno 5mm, lunghezza 15 m, chiaro.
Tubi in poliuretano con dimensioni imperiali.
TYUTH95-18066-100
27.71
Stock: 5 settimane
 
Dia. esterno 1/8 " - dia. interno 0,066", 30 metri, chiaro.
TYUTH95-38245-100
114.06
Stock: 5 settimane
 
Dia. esterno 3/8 " - dia. interno 0,245", 30 metri, chiaro.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Il colore standard è naturale (trasparente).
Vedere la tabella delle opzioni di colore per la disponibilità di colori e i codici d'ordine.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.