Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Solid Probe Bayonet Style with Stainless Steel Cable

BTH Series

Solid Probe Bayonet Style with Stainless Steel Cable | BTH Series

Solid Probe Bayonet Style with Stainless Steel Cable

66,42 BTH-000-K-3 1/2-60-1

  • High-Temperature Design
  • Wide Variety of Immersion Lengths, Styles and Mounting Arrangements Available
  • Fast Delivery on Standard Configurations
  • 304 SS Sheath, Solid 4.7 mm (3.16") Diameter Probe
  • Flexible 7.0 mm (0.275") Stainless Steel Cable (1.5 m (5') Standard)
  • Glass Braid Insulated 20 Gage Solid Thermocouple Lead Wire, Stranded Wire Available as Option
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s rugged Spring-Loaded Bayonet Style Thermocouples are ideally suited for measuring plastic processing machinery temperatures at the crosshead, die, and barrel. With OMEGA’s pipe clamp adapter, the Bayonet type can be used to measure pipewall and bearing temperatures. This style provides a quick means to connect and disconnect te sensor. The maximum length for armored cable is 40 feet (5 feet is standard). Dual elements are available. The standard termination is Style 1 or Style 2. Style 3 is available upon special request. Probes with 45°bends are also available. Consult Sales Department for availability.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
BTH-000-J-2 1/4-60-1
66,42
Stock: 4 settimane
 
2 1/4", Type J, Straight Through, Bayonet Style Thermocouple Assembly, Termination Style 1
BTH-090-K-3 1/2-60-1
76,92
Stock: 4 settimane
 
3 1/2", Type K, 90º Bend Bayonet Style Thermocouple Assembly, Termination Style 1
BTC-1
€23,03
Stock: 1 settimana
 
1/2 to 7/8 Pipe Clamp Adaptor
BTC-2
€20,69
Stock: 1 settimana
 
7/8 to 1/2 Pipe Clamp Adaptor
BTC-3
€20,50
Stock: 1 settimana
 
1 5/16 to 2 1/4 Pipe Clamp Adaptor
BTC-4
€23,03
Stock: 1 settimana
 
2 1/4 to 3 5/16 Pipe Clamp Adaptor
BTC-5
€21,83
Stock: 1 settimana
 
3 5/16 to 4 1/4 Pipe Clamp Adaptor
BTC-6
€21,83
Stock: 1 settimana
 
4 1/4 to 5 1/4 Pipe Clamp Adaptor
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Probe Tip Style Seleziona da:
000 per Straight
090 per 90º Bend

(2) Thermocucouple Type Seleziona da:
J per Type J
K per Type K
T per Type T
E per E Type

(3) Probe A Tip Dimension Seleziona da:
2 1/4 per 2¼ Inch
3 1/2 per 3½ Inch

(4) Termination Style Seleziona da:
1 per Spade Lugs
2 per Standard Size Connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.