Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Non-Reversible Temperature Indicating Labels

BE Series

BE_LABEL Series Non-Reversible Temperature Indicating Labels | BE Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 8 mm Outside Diameter
  • 3 mm Indicating Window
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

“Bulls-Eye” Series
(Model number is temperature rating preceded by letters “BE”)

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
BE-100F-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
38°C “Bulls-Eye” Label, Package of 30
BE-120F-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
49°C “Bulls-Eye” Label, Package of 30
BE-150F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
66°C “Bulls-Eye” Label, Package of 10
BE-175F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
79°C “Bulls-Eye” Label, Package of 10
BE-225F-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
107°C “Bulls-Eye” Label, Package of 30
BE-300F-30
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
149°C “Bulls-Eye” Label, Package of 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order bag of 30, add “-30” to Model No.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
100F per 38°C
110F per 43°C
120F per 49°C
125F per 52°C
130F per 54°C
140F per 60°C
150F per 66°C
160F per 71°C
170F per 77°C
175F per 79°C
180F per 82°C
190F per 88°C
200F per 93°C
210F per 99°C
220F per 104°C
225F per 107°C
230F per 110°C
240F per 116°C
250F per 121°C
260F per 127°C
270F per 132°C
275F per 135°C
280F per 138°C
290F per 143°C
300F per 149°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-30 per package of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.