Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sonde a termocoppia per superfici arrotondate.

N. 88102(*)

Sonde a termocoppia per superfici arrotondate. | N. 88102(*)

Sonde a termocoppia per superfici arrotondate.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Termocoppie di tipo K ed E.
  • Ideali per la misura della temperatura di superfici lisce, di muri, di stampi, presse ed altre superfici stazionarie.
  • Robusta testa di rilevamento a profilo tondo.
  • Temperatura massima di 480°C.
  • Adattatore TAS venduto separatamente
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come una termocoppia funziona a questo link.

Progettato per la misurazione della superficie di tubi con diametro di 13⁄16" con una temperatura superficiale massima di 250 °C (480 °F). La sonda non è progettata per un'esposizione a lungo termine ad alte temperature.
Elemento sostituibile non fornito, ordinare il modello N. 88011(*)-RE

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
88001 con elemento protetto da perni metallici laterali
  
88001K-IEC
230.48
Stock: In magazzino
 
Tipo K, testa dritta, sonda standard, 480°C max. di superficie
  
88001E
230.48
Stock: 1 settimana
 
Tipo E, testa dritta, sonda standard, 480°C max. di superficie
88002 con elemento protetto da guide laterali PFA
  
88002K-IEC
241.32
Stock: 6 settimane
 
Tipo K, testa dritta, a bassa temperatura max 250°C di superficie
  
88002E
252.25
Stock: 6 settimane
 
Tipo E, testa dritta, a bassa temperatura max 250°C di superficie
88003 con elemento protetto da guide laterali metalliche
  
88003K-IEC
245.83
Stock: 6 settimane
 
Tipo K, testa dritta, 480C° max. di superficie
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88003K
88003K
247.61
Stock: In magazzino
 
Tipo K, testa dritta, 480°C (900F) max. di superficie
  
88003E
261.69
Stock: 6 settimane
 
Tipo E, testa dritta, 480°C max. di superficie
88011 per la misura di tubi da 30 mm di diametro
  
88011K-IEC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo K, testa curva per la misura di tubi di diametro 30 mm, 250°C.
  
88011E
321.04
Stock: 6 settimane
 
Tipo E, la testa curva misura tubi di diametro 30 mm, 250°C.
88012 sonda di superficie, Ø 6 mm.
  
88012K-IEC
230.48
Stock: 6 settimane
 
Sonda di superficie di tipo K con 6 mm di diametro dell'area di rilevamento
  
88012E
234.25
Stock: 6 settimane
 
Sonda di superficie tipo E con 6 mm di diametro dell'area di rilevamento
88101 con elemento protetto da guide laterali in metallo e testa ortogonale
  
88101K-IEC
241.32
Stock: 6 settimane
 
Tipo K, testa ad angolo retto per superfici interne difficili da raggiungere, 480°C max. di superficie
  
88101E
241.32
Stock: 6 settimane
 
Tipo E, testa ad angolo retto per superfici interne difficili da raggiungere, 480°C max. di superficie
88102 sonda ad angolo retto per superfici, di stile a matita con l'elemento perpendicolare al manico
  
88102K-IEC
236.97
Stock: 6 settimane
 
Tipo K, sonda ad angolo retto per superfici
  
88102E
289.09
Stock: 1 settimana
 
Tipo E, sonda ad angolo retto per superfici
88103 piatto, quadrato, ad angolo retto con profilo basso per strette aperture
  
88103K-IEC
241.32
Stock: 6 settimane
 
Tipo K, sonda ad angolo retto per superfici
  
88103E
272.77
Stock: 1 settimana
 
Tipo E, sonda ad angolo retto per superfici
88.105 sonda ad angolo retto per superfici e stile a matita con elemento di rilevamento parallelo al manico
  
88105K-IEC
241.32
Stock: 6 settimane
 
Tipo K, sonda ad angolo retto per superfici
  
88105E
262.39
Stock: 6 settimane
 
Tipo E, sonda ad angolo retto per superfici
Parti di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88001K-RE
88001K-RE
48.31
Stock: 4 settimane
 
Tipo K Elemento di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88002K-RE
88002K-RE
49.36
Stock: 4 settimane
 
Tipo K Elemento di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88003K-RE
88003K-RE
48.31
Stock: 4 settimane
 
Tipo K Elemento di ricambio
  
88011K-RE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tipo K Elemento di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88101K-RE
88101K-RE
49.36
Stock: 1 settimana
 
Tipo K Elemento di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88102K-RE
88102K-RE
48.31
Stock: 4 settimane
 
Tipo K Elemento di ricambio
  
88103K-RE
49.21
Stock: 1 settimana
 
Tipo K Elemento di ricambio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 88105K-RE
88105K-RE
52.44
Stock: 4 settimane
 
Tipo K Elemento di ricambio
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.