Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cavo Per Termocoppia a Isolamento Minerale OMEGACLAD™

Serie 304-(*) -MM e INC-(*)-MM

OMEGACLAD™ Filo per Termocoppia - Isolamento in Ossido di Magnesio con Guaina Metallica | Serie 304-(*) -MM e INC-(*)-MM

10,31 304-J-MO-0.5MM

  • Disponibile nei Tipi di Termocoppia J, K, T, E e N
  • Diametri Ridotti Fino a 0,5 mm
  • Materiale della Guaina in Acciaio Inox o Inconel
  • Si Piega Facilmente
  • Isolamento in Ossido di Magnesio di Alta Qualità
  • Venduto in Unità da 1 Metro
  • Disponibile in Classe di Tolleranza 1 o 2 IEC
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui cavi per termocoppie.

CARATTERISTICHE

Cavo per Termocoppia a Isolamento Minerale a Coppia Singola

Consult sales for units available with Inconel construction



Codice Prodotto Calibrazione
Filo
Materiale
Guaina
Diametro
Guaina
mm
Spessore
Parete
mm
Resistenza
15.5°C Ohm/
dbl. 300mm
Diametro
Filo
mm
304-J-MO-0.5MM
304-J-MO-1.0MM
304-J-MO-1.5MM
304-J-MO-2.0MM
304-J-MO-3.0MM
304-J-MO-4.5MM
304-J-MO-6.0MM
Ferro-
Constantana
J
304
SS
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
0.076
0.152
0.254
0.305
0.457
0.660
0.940
29.64
8.00
3.81
2.13
1.38
0.45
0.25
0.089
0.178
0.254
0.356
0.559
0.787
1.016
INC-J-MO-0.5MM
INC-J-MO-1.0MM
INC-J-MO-1.5MM
INC-J-MO-2.0MM
INC-J-MO-3.0MM
INC-J-MO-4.5MM
INC-J-MO-6.0MM
Ferro-
Constantana
J
Inconel
600
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
0.076
0.152
0.254
0.305
0.457
0.660
0.940
29.64
8.00
3.81
2.13
1.38
0.45
0.25
0.089
0.178
0.254
0.356
0.559
0.787
1.016
304-K-MO-0.5MM
304-K-MO-1.0MM
304-K-MO-1.5MM
304-K-MO-2.0MM
304-K-MO-3.0MM
304-K-MO-4.5MM
304-K-MO-6.0MM
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
K
304
SS
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
0.076
0.152
0.254
0.305
0.457
0.660
0.940
52.57
13.23
5.82
3.28
1.47
0.66
0.38
0.089
0.178
0.254
0.356
0.559
0.787
1.016
INC-K-MO-0.5MM
INC-K-MO-1.0MM
INC-K-MO-1.5MM
INC-K-MO-2.0MM
INC-K-MO-3.0MM
INC-K-MO-4.5MM
INC-K-MO-6.0MM
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
K
Inconel
600
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
0.076
0.152
0.254
0.305
0.457
0.660
0.940
52.57
13.23
5.82
3.28
1.47
0.66
0.38
0.089
0.178
0.254
0.356
0.559
0.787
1.016
304-T-MO-0.5MM
304-T-MO-1.0MM
304-T-MO-1.5MM
304-T-MO-2.0MM
304-T-MO-3.0MM
304-T-MO-4.5MM
304-T-MO-6.0MM
Rame-
Constantana
T
304
SS
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
0.076
0.152
0.254
0.305
0.457
0.660
0.940
20.85
7.43
3.03
1.67
0.77
0.36
0.20
0.089
0.178
0.254
0.356
0.559
0.787
1.016
INC-T-MO-0.5MM
INC-T-MO-1.0MM
INC-T-MO-1.5MM
INC-T-MO-2.0MM
INC-T-MO-3.0MM
INC-T-MO-4.5MM
INC-T-MO-6.0MM
Rame-
Constantana
T
Inconel
600
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
0.076
0.152
0.254
0.305
0.457
0.660
0.940
20.85
7.43
3.03
1.67
0.77
0.36
0.20
0.089
0.178
0.254
0.356
0.559
0.787
1.016
304-E-MO-0.5MM
304-E-MO-1.0MM
304-E-MO-1.5MM
304-E-MO-2.0MM
304-E-MO-3.0MM
304-E-MO-4.5MM
304-E-MO-6.0MM
CHROMEGA™-
Constantana
E
304
SS
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
0.076
0.152
0.254
0.305
0.457
0.660
0.940
57.64
14.53
6.12
3.54
1.56
0.92
0.48
0.089
0.178
0.254
0.356
0.559
0.787
1.016
INC-E-MO-0.5MM
INC-E-MO-1.0MM
INC-E-MO-1.5MM
INC-E-MO-2.0MM
INC-E-MO-3.0MM
INC-E-MO-4.5MM
INC-E-MO-6.0MM
CHROMEGA™-
Constantana
E
Inconel
600
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.5
6.0
0.076
0.152
0.254
0.305
0.457
0.660
0.940
57.64
14.53
6.12
3.54
1.56
0.92
0.48
0.089
0.178
0.254
0.356
0.559
0.787
1.016


Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Alcuni esempi di codici prodotto sono riportati di seguito. Per ulteriori configurazioni usare “Combinare Codice Prodotto” sotto questa tabella.
Il prezzo indicato è il costo per metro. Nella finestra 'Quantità', immettere la lunghezza desiderata (in metri). La lunghezza minima è di 5 metri.
304-K-MO-0.5MM
10.34
Stock: 3 settimane
 
Guaina in 304 SS, filo tipo K, tolleranza Classe 2. Isolamento in MgO, diametro guaina 0.5 mm. Un metro
304-K-MO-1.0MM
13.04
Stock: 6 settimane
 
Guaina in 304 SS, filo tipo K, tolleranza Classe 2. Isolamento in MgO, diametro guaina 1 mm. Un metro
304-K-MO-2.0MM
15.03
Stock: 6 settimane
 
Guaina in 304 SS, filo tipo K, tolleranza Classe 2. Isolamento in MgO, diametro guaina 2 mm. Un metro
304-K-MO-3.0MM
15.36
Stock: 3 settimane
 
Guaina in 304 SS, filo tipo K, tolleranza Classe 2. Isolamento in MgO, diametro guaina 3 mm. Un metro
304-K-MO-4.5MM
25.47
Stock: 6 settimane
 
Guaina in 304 SS, filo tipo K, tolleranza Classe 2. Isolamento in MgO, diametro guaina 4.5 mm. Un metro
304-K-MO-6.0MM
30.66
Stock: 6 settimane
 
Guaina in 304 SS, filo tipo K, tolleranza Classe 2. Isolamento in MgO, diametro guaina 6 mm. Un metro

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: •Per guaina in SS 310, 316 o 321, cambiare "304" nel codice prodotto in "310", "316" o "321" (codice prodotto non standard); nessun costo aggiuntivo.
•For SUPER OMEGACLAD™, cambiare "304" nel codice prodotto in "SUP" (codice prodotto non standard, prezzo fornito su richiesta).
•For Hastelloy-X, cambiare "304" nel codice prodotto in "HASTX" (codice prodotto non standard, prezzo fornito su richiesta).
•Per Classe 1 di tolleranza, aggiungere il suffisso "SLE" al codice prodotto; aggiungere il 20% al prezzo.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Sheath Material Seleziona da:
304 per 304 Stainless Steel
INC per Inconel 600

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
J per J Thermocouple
K per K Thermocouple
T per T Thermocouple
E per E Thermocouple

(3) Sheath Diameter Seleziona da:
0.5MM per 0.5mm
1.0MM per 1.0mm
1.5MM per 1.5mm
2.0MM per 2.0mm
3.0MM per 3.0mm
4.5MM per 4.5mm
6.0MM per 6.0mm
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.