Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

19 inch Jack Panels 3-Prong Connectors

19TJP Series

19 inch Jack Panels 3-Prong Connectors | 19TJP Series

19 inch Jack Panels 3-Prong Connectors

274,01 19TJP1-10-J

  • Fully Assembled
  • Snap-In Jacks
  • Number Labels Included with Packaging
  • Easy Installation
  • Convenient
  • Rugged 1/8" Thick Panels
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

19" Plain Panel Jacks
No.of
Rows
Panel
Height
Max. No.
of Jacks
1 3 1/2" 22
2 5 1/4" 44
3 8 3/4" 66
4 10 1/2" 88
19" Panel Jacks with Switch Cutout
No.of
Rows
Panel
Height
Switch
Size
Max. No.
of Jacks
1 7" 5" 15
2 7" 5" 30
3 8 3/4" 5" 45
4 10 1/2" 5" 60

  Most Popular Models Highlighted
Model No. Total No.
of Jacks
Switch
Cutout
Meter
Cutout
19TJP1-10-(*) 10 - -
19TJP1-20-(*) 20 - -
19TJP2-20-(*) 20 - -
19TJP2-30-(*) 30 - -
19TJP2-40-(*) 40 - -
19TJP1-10-(*)-OSW 10 5" -
19TJP2-20-(*)-OSW 20 5" -
19TJP3-30-(*)-OSW 30 5" -
19TJP4-40-(*)-OSW 40 5" -
19TJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 5" Y
19TJP2-20-(*)-OSW-MTR 20 5" Y
19TJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 5" Y
19TJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 5" Y
19" Jack Panels with Switch
and Meter Cutouts

No. of
Rows
Panel
Height
Switch
Size
Max. No.
of Jacks
1 7" 5" 10
2 7" 5" 20
3 8 3/4" 5" 30
4 10 1/2" 5" 40

Switches and Meters
Sold Separately

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. Please use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
  
19TJP1-10-J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks(1 row of connectors)
  
19TJP1-10-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 10 K Type Jacks(1 row of connectors)
  
19TJP1-10-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 10 U Type Jacks(1 row of connectors)
  
19TJP1-20-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(1 row of connectors)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19TJP1-20-U
19TJP1-20-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 20 U Type Jacks(1 row of connectors)
  
19TJP2-20-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-30-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 30 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-30-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 30 T Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-40-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 40 E Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-40-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 40 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP2-40-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 40 U Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19TJP1-10-J-OSW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks and Switch Cutout(1 row of connectors)
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Rows of Connectors Seleziona da:
1 per 1 Row
2 per 2 Rows
3 per 3 Rows
4 per 4 Rows

(2) Total Number of Jacks Seleziona da:
10 per 10 Jacks
12 per 12 Jacks
18 per 18 Jacks
20 per 20 Jacks
30 per 30 Jacks
32 per 32 Jacks
40 per 40 Jacks

(3) Connector Type Seleziona da:
J per J Type
K per K Type
T per T Type
E per E Type
R per R Type
S per S Type
G per G Type
C per C Type
D per D Type
U per U Type

(4) Optional Panel Switch Cutout Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Panel Switch Cutout
-OSW per Panel Switch Cutout

(5) Optional Meter Cutout Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Meter Cutout
-MTR per Meter Cutout
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.