Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppia ad infrarossi.

Serie OS36

Termocoppie all'infrarosso sensibili. | Serie OS36

Termocoppie all'infrarosso sensibili.

383,05 OS36-J-50F

  • Nessun errore di massa termica.
  • Nessuna parte in movimento.
  • Autoalimentate senza requisiti di alimentazione interna o esterna.
  • Nessun errore dovuto all'attrito di superfici in movimento.
  • Compensazione di temperatura.
  • Uso con indicatori e controller standard per termocoppia.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un termometro a infrarossi funziona a questo link.

L'esclusiva termocoppia sensibile all'infrarosso OS36 combina il basso costo con i vantaggi della misurazione senza contatto della temperatura. Produce un segnale in uscita compatibile con qualsiasi strumentazione standard per termocoppia J, K, T o E. La precisione della termocoppia è specificata per l'emissività di destinazione compresa fra 0,8 e 1,0. Per altri valori di emissività, le letture possono essere corrette per fornire misure precise. Anche senza correzione, le letture sono estremamente ripetitive, per l'uso di processo ed in applicazioni di controllo qualità.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±2% dell'intervallo selezionato; sorgente corpo nero.
Ripetibilità: ±1% lettura.
Coefficiente di temperatura: ±0,02% dell'intervallo nominale per °F.
Intervallo di compensazione della temperatura: soddisfa gli standard ASTM nell'intervallo da 27 a 93 °C (da 80 a 200 °F).
Intervallo della temperatura ambiente di esercizio: da -18 a 85 °C (da 0 a 185 °F) con compensazione giunzione fredda interna.
Compensazione della temperatura ambiente: compensazione temperatura giunzione fredda interna fino a 538 °C (1000 °F) con raffreddamento ad acqua, 400 °C (750 °F) con raffreddamento ad aria, con guaina di raffreddamento opzionale modello OS36-APC.
Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -45 a 121 °C
(da -50 a 250 °F).
Impedenza in uscita: 3 kΩ.
Tempo di risposta: 80 ms.
Risposta spettrale: da 6,5 a 14 micron.
Campo visivo: 60°; precisione specificata per distanze dell'obiettivo fino a 12,7 mm (0,5").
Dimensioni: 44,5 L x 12,7 mm Diam. (1,75 x 0,5"); conduttori a fili rivestiti in PFA da 2,4 m (8').
Alloggiamento: acciaio inox con finestra in silicio, incapsulato ermeticamente.
Peso: 15 g (0,5 oz) solo testa.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OS36-J-50F
383,05
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia infrarosso, tipo J, gamma da 0 a 80F per 2% di precisione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-J-140F
OS36-J-140F
376,60
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia infrarosso, tipo J, gamma da 80 a 180F per 2% di precisione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-J-240F
OS36-J-240F
369,71
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia infrarosso, tipo J, gamma da 200 a 270F per 2% di precisione
  
OS36-J-280F
390,57
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia infrarosso, tipo J, gamma da 260 a 310F per 2% di precisione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-J-440F
OS36-J-440F
390,58
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia infrarosso, tipo J, gamma da 340 a 480F per 2% di precisione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-K-80F
OS36-K-80F
390,58
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia infrarosso, tipo K, gamma da 50 a 120F per 2% di precisione
  
OS36-E-140F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia infrarosso, tipo E, gamma da 80 a 180F per 2% di precisione
  
OS36-E-180F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia infrarosso, tipo E, gamma da 160 a 220F per 2% di precisione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-T-140F
OS36-T-140F
371,19
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia infrarosso, tipo T, gamma da 80 a 180F per 2% di precisione
  
OS36-T-180F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia infrarosso, tipo T, gamma da 260 a 220F per 2% di precisione
  
OS36-T-340F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia infrarosso, tipo T, gamma da 290 a 350F per 2% di precisione
  
OS36-T-440F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia infrarosso, tipo T, gamma da 340 a 480F per 2% di precisione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-RA-K-240F
OS36-RA-K-240F
412.77
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia infrarosso, tipo K, gamma da 95 a 130C per 2% di precisione, vista angolo retto, terminazione di conduttore spogliato da 3 piedi
  
OS36-J-140F-GMP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia infrarosso, tipo J, gamma da 80 a 180F per 2% di precisione, connettori subminiature a basso rumore GMP
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-MB
OS36-MB
36.87
Stock: 1 settimana
 
Staffa di montaggio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36-MR
OS36-MR
58.67
Stock: 1 settimana
 
Anello di montaggio
  
OS36-APC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Camicia di raffreddamento
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Modelli ad angolo retto†
Per ordinare con vista ad angolo retto, da usare in applicazioni con accesso visivo difficile, cambiare il codice del modello da "OS36" a "OS36-RA" per il costo aggiuntivo.
†8 modelli angolati forniti con conduttori da 0,9 m (3').

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Simulated Seleziona da:
J per J Type
K per K Type
T per T Type
E per E Type

(2) Temperature Range for 2% Accuracy Seleziona da:
50F per -18 to 27°C/0 to 80°F
80F per 10 to 49°C/50 to 120°F
98.6F per 16 to 39°C/60 to 102°F
140F per 25 to 80°C/80 to 180°F
180F per 70 to 104°C/160 to 220°F
240F per 95 to 130°C/200 to 270°F
280F per 125 to 155°C/260 to 310°F
340F per 145 to 175°C/290 to 350°F
440F per 170 to 250°C/340 to 480°F
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.

Manuali dei prodotti:

Download OS36, OS36SM, OS37, OS38 - Infrared Thermocouples
Download OS36, O337, OS38 - Application Notes
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.