Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Nextel Braided Ceramic Very High Temperature Sleeving

XC and XC4

Nextel Braided Ceramic Very High Temperature Sleeving
Not Available For Export Outside of The U.S.A | XC and XC4

2,46 XC-116

  • Six Sizes
  • 1/16", 1/8", 3/16", 3/8", 1/4", 1/2" Nominal Inside Diameter
  • Low Thermal Conductivity
  • Non-Hygroscopic
  • XC Series: 1200°C (2200°F ) Continuous Rating - Nextel 312
  • XC Series: 1425°C (2600°F) Short Term Rating - Nextel 312
  • XC4 Series: 1375°C (2500°F) Continuous Rating - Nextel 440
  • XC4 Series: 1550°C (2800°F) Short Term Rating - Nextel 440
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Nextel 312 is an Alumina-Borica-Silica fiber that is braided without the aid of organic, glass or metal inserts. This sleeving retains strength and flexibility at continuous exposure to 1200°C (2200°F). Short exposures to 1425°C (2600°F) can be tolerated. Most common metals (except molten copper and tin) do not attack the fibers.

Because Nextel 312 Ceramic Fibers contain no residual acids or chlorides, there are no chemicals present to corrode or etch the wires. Even in a test involving exposure to 96 percent relative humidity, no noticeable electrolytic corrosion was detected.

Not recommended for use in abrasive environments without the protection of Inconel® overbraiding or a thermowell.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
XC and XC4 Nextel Material
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XC-12-10
XC-12-10
171.67
Stock: 3 settimane
 
10 feet, 1/2 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
  
XC-12-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet, 1/2 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XC-116-25
XC-116-25
103.72
Stock: 3 settimane
 
25 feet, 1/16 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
  
XC-38-100
896.57
Stock: 3 settimane
 
100 feet, 3/8 inch, Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating
  
XC4-38-25
519.67
Stock: 3 settimane
 
25 feet, 3/8 inch, Nextel 440 insulation, 1375°C (2500°F) continuous temperature rating
  
XC4-14-50
760.67
Stock: 3 settimane
 
50 feet, 1/4 inch, Nextel 440 insulation, 1375°C (2500°F) continuous temperature rating
XS Silica Material
  
XS-116-25
130.82
Stock: 8 settimane
 
25 feet, 1/16 inch, Silica Sleeving
  
XS-38-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
50 feet, 3/8 inch, Silica Sleeving
  
XS-14-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
100 feet, 1/4 inch, Silica Sleeving
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The length is measured when the sleeving is empty and in a relaxed state.
Esempio di Ordinazione: (1) XC-116-25 1/16 Nextel 312 insulation, 1200°C (2200°F) continuous temperature rating, $1.25/ft. x 25, €103.72

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Material Type Seleziona da:
XC per Nextel 312
XC4 per Nextel 440
XS per Silica

(2) Sleeve Diameter Seleziona da:
116 per 1/16 inch
18 per 1/8 inch
316 per 3/16 inch
14 per 1/4 inch
38 per 3/8 inch
12 per 1/2 inch

(3) Sleeve Length Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Unspecified Length (Priced per Ft)
-10 per 10 Ft.
-25 per 25 Ft.
-50 per 50 Ft.
-100 per 100 Ft.
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.