Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sensore di flusso termico economico grande

UHF-HFS-Series

Sensore di flusso termico economico grande | UHF-HFS-Series

Sensore di flusso termico economico grande

876,31 UHFS-09

1 anno di garanzia CE
  • Sensore economico HFS-5 per l'uso in misurazioni del trasferimento termico in ambito R&S e valutazione di sistemi termici
  • Sensore HFS-6 di dimensioni maggiori per la valutazione termica di edifici; sensibilità superiore
  • Sensore UHFS-09 di dimensioni maggiori; massima sensibilità e impermeabile, per l'uso in studi geotermici
  • HFS DAQ come accessorio della serie HFS; un sistema di acquisizione dati a basso costo per misurare con precisione i segnali emessi dai sensori di flusso termico HFS e le relative termocoppie integrate
  • Per l'applicazione dei sensori, si consiglia la pasta ad alta conduttività termica e per temperature elevate OMEGATHERM™
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I sensori di flusso termico Omega forniscono letture precise e sensibilità elevata con tempi di risposta rapidi. I sensori sono robusti ed economici. Sono ideali per applicazioni in ambito R&S, da processi aerospaziali e industriali fino ad applicazioni nel settore delle scienze dell'edilizia. Non dimenticare di acquistare la pasta ad alta conduttività termica e per temperature elevate Omegatherm per il montaggio.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HFS-5
356,65
Stock: 4 settimane
 
Sensore di flusso termico economico
  
HFS-6
595,22
Stock: 1 settimana
 
Sensore di flusso termico economico grande
  
UHFS-09
876,31
Stock: 7 settimane
 
Sensore di flusso termico con piastra ultra-sensibile
ACCESSORIES
  
HFS-DAQ
362.46
Stock: 4 settimane
 
Registratore di dati per sensori di flusso termico
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-1/2
OT-201-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pasta ad alta conduttività termica per misurazioni rapide su superfici in lattina da 14 g (0,5 oz)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.