Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Bi-Metal Immersion Temperature Switches

TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches | TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches

46,40 TSW-TT-F3A-40R/WL

1 anno di garanzia
  • Low Voltage/Low Current Applications
  • 1/4 NPT Mounting Threads
  • Factory Preset Temperature
  • Direct Action Contacts/Minimum Hysteresis
  • Gold Diffused, Fine Silver Contacts
  • Economical and Compact
  • NEMA 4, 13
  • Compact and Economical
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s TSW-TT Series bi-metal immersion temperature switches are perfect for applications that require an economical solution to simple temperature control. All switches activate with a rise in temperature. The TSW-TT Series offer a wide range of temperature pre-set values to select from.

Specifications
Set Point Range: 4 to 149°C (40 to 300°F)
Set Point Tolerance: ±2.8°C (5°F)
Maximum Temperature: 163°C (325°F)
Current Rating: 3 A @ 240 Vac, 2 A @ 24 Vdc (resistive)
Probe Length: 25.4 mm (1")
Media Connection: ¼ NPT male
Electrical Connection: 152.4 mm (6") wire leads
Circuit Form: SPST-NO or SPST-NC
Maximum External Pressure: 5000 psi
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Normally Open
TSW-TT-F3A-40R/WL
46.40
Stock: 14 settimane
 
Normally open contacts, 4°C (40°F)
TSW-TT-F3A-90R/WL
46.40
Stock: 4 settimane
 
Normally open contacts, 32°C (90°F)
TSW-TT-F3A-130R/WL
63.51
Stock: 14 settimane
 
Normally open contacts, 54°C (130°F)
TSW-TT-F3A-140R/WL
46.40
Stock: 1 settimana
 
Normally open contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3A-150R/WL
101.04
Stock: 1 settimana
 
Normally open contacts, 65°C (150°F)
Normally Closed
TSW-TT-F3B-110R/WL
46.40
Stock: 9 settimane
 
Normally closed contacts, 43°C (110°F)
TSW-TT-F3B-140R/WL
46.40
Stock: 1 settimana
 
Normally closed contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3B-150R/WL
50.51
Stock: 1 settimana
 
Normally closed contacts, 65°C (150°F)
TSW-TT-F3B-190R/WL
48.07
Stock: 1 settimana
 
Normally closed contacts, 88°C (190°F)
TSW-TT-F3B-200R/WL
101.04
Stock: 1 settimana
 
Normally closed contacts, 93°C (200°F)
TSW-TT-F3B-210R/WL
50.51
Stock: 14 settimane
 
Normally closed contacts, 99°C (210°F)
TSW-TT-F3B-240R/WL
63.51
Stock: 14 settimane
 
Normally closed contacts, 115°C (240°F)
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Open/Close Contacts Seleziona da:
A per Normally Open Contacts
B per Normally Closed Contacts

(2) Temperature Seleziona da:
40 per 4°C (40°F)
50 per 10°C (50°F)
60 per 15°C (60°F)
70 per 21°C (70°F)
80 per 27°C (80°F)
90 per 32°C (90°F)
100 per 38°C (100°F)
110 per 43°C (110°F)
120 per 49°C (120°F)
130 per 54°C (130°F)
140 per 60°C (140°F)
150 per 65°C (150°F)
160 per 71°C (160°F)
170 per 77°C (170°F)
180 per 82°C (180°F)
190 per 88°C (190°F)
200 per 93°C (200°F)
210 per 99°C (210°F)
220 per 104°C (220°F)
230 per 110°C (230°F)
240 per 115°C (240°F)
250 per 121°C (250°F)
260 per 127°C (260°F)
270 per 132°C (270°F)
280 per 138°C (280°F)
290 per 143°C (290°F)
300 per 149°C (300°F)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.