Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

 - Discontinued Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration

TQ514

Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration | TQ514

4.769,00 TQ514-003

  • No Slip Rings for Quiet, High Speed Operation Up to
    10,000 RPM
  • Amplifed ±5 Vdc Output for Easy Computer Interface
  • Optional Optical Encoder for Angle or Speed Measurement
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The TQ514 series has been discontinued and is no longer available in Europe.


The TQ514 Series use a unique digital, non-contact wireless system to supply power to and transmit the signal from the rotating sensor. The digital torque signal is then converted and amplified to a ±5 Vdc analog signal. This system reduces noise and allows for higher operating speeds. An optional 512 ppr optical encoder is available to measure angle or speed.

SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 12 to 15 Vdc
Supply Current: 350 mA
Output at Full Scale: Isolated ±5 Vdc
Sample Rate: 20,000 samples per second
Bandwidth: dc to 1 kHz
Linearity: 0.10% FS
Hysteresis: 0.10% FS
Zero Balance: 1.0% FS
Operating Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Compensated Temperature: 21 to 76°C (70 to 170°F)
Thermal Effects
   Zero: 0.0036% FS/°C
   Span: 0.0036% FS/°C
Material:
   <100 in-lb: SS shafts, aluminum sensor
   ≥100 in-lb: steel shaft and sensor
Overload Capacity: 150% FS
Maximum Shaft Speed: 10,000 RPM
Electrical Connection: 10-pin twist lockconnector (mating connector supplied)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ACCESSORY
TQ513-514-FOOTMOUNT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Field installable mounting foot
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit comes complete with operator's manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Capacity Seleziona da:
-003 per 3.125in-lb
-006 per 6.25in-lb
-012 per 12.5in-lb
-030 per 31.25in-lb
-062 per 62.5in-lb
-100 per 100in-lb
-200 per 200in-lb
-500 per 500in-lb
-1K per 1000in-lb
-2K per 2000in-lb

(2) Encoder Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Option
-EN512 per Integral 512 ppr optical encoder add $545

(3) Bracket Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-MB per Foot mounting bracket add $85
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.