Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Etichette di temperatura non reversibili, 8 punti di temperatura

TL-8-Dot

 | TL-8-Dot

18,10 TL-E-105-10

  • 8 punti di temperatura
  • Alta qualità e costo contenuto
  • Tipo verticale
  • Resistenti a olio, acqua e vapore
  • Realizzate in cristalli solidi bianchi atossici su un supporto assorbente nero
  • Formato 51 x 18 mm (2,00" x 0,7")
  • Disponibili in confezioni da 10 e 50 pezzi
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Le etichette della serie TL-8-Dot possono essere utilizzate in un'ampia varietà di intervalli di temperatura, per soddisfare le esigenze di molteplici applicazioni. Sono etichette non reversibili che offrono 8 diversi punti di temperatura. Le etichette forniscono informazioni sulla temperatura più alta raggiunta e sono disponibili in confezioni da 10 e 50 pezzi. Come si conservano le etichette? Le etichette destinate ad applicazioni dove le temperature non superano i 50 °C (120 °F) devono essere conservate in frigorifero all'interno di un apposito sacchetto sigillato. Le etichette destinate ad applicazioni dove le temperature superano i 50 °C (120 °F) devono essere conservate a temperatura ambiente e al riparo dall'umidità (ovvero 20 °C/68 °F e 50% di umidità relativa).


Model No.
(Pkg 10 or 50)
Temperature Indicating Labels °C (°F)
TL-F-105 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450 232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

 



SPECIFICATIONS

Minimum Temperature Measurement: 41°C (105°F)
Maximum Temperature Measurement: 260°C (500°F)
Reversible/Non Reversible: Non Reversible
Number of Temperature Points: 5
Form Factor: Strip
Response Time: 2 to 5 seconds
Accuracy Value: °C, °F
Features: Self-Adhesive
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TL-E-105-10
18,10
Stock: 1 settimana
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-105-50
89,35
Stock: 6 settimane
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-170-10
18,10
Stock: In magazzino
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-170-50
89,35
Stock: 9 settimane
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-250-10
18,10
Stock: 5 settimane
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-250-50
89,35
Stock: In magazzino
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-330-10
18,10
Stock: 10 settimane
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-330-50
89,35
Stock: 1 settimana
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-410-10
18,10
Stock: 2 settimane
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-410-50
89,35
Stock: 2 settimane
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.