Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Probe and Sensor Kit with Heavy Duty Thermocouples and Miniature Connectors

TK-1 and TK-2 Kit

Probe and Sensor Kit with Heavy Duty Thermocouples and Miniature Connectors | TK-1 and TK-2 Kit

541,67 TK-2-K

  • Attache Type and Rugged Carrying Case Styles
  • Available in J, K or E Calibrations
  • Features 7 Probes, Wire and Extension Cables
  • Complete Assortment of Accessories
  • Custom Foam Packaging
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Model TK-1:
Attache style case is compact, and provides a convenient means of taking thermocouples to the field.

Model TK-2:
Rugged carrying case design features an extra large area for a handheld thermometer, in addition to space for extra wire and accessories. The high impact plastic case has a secure snap lock, and a built-in carrying handle.

View PDF file (link below) for complete product specifications
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TK-1-J
515,36
Stock: 4 settimane
 
Attache Type Kit, Type J
TK-1-K
515,36
Stock: 4 settimane
 
Attache Type Kit, Type K
TK-1-E
515,36
Stock: 4 settimane
 
Attache Type Kit, Type E
TK-2-J
515,36
Stock: 4 settimane
 
Rugged Carrying Case Kit, Type J
TK-2-K
541,67
Stock: 4 settimane
 
Rugged Carrying Case Kit, Type K
TK-2-E
515,36
Stock: 1 settimana
 
Rugged Carrying Case Kit, Type E
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TK-2-K Rrugged carrying case type kit, type K calibration (CHROMEGA ® -ALOMEGA ® ) with 7 thermocouple probes and accesories, €541,67  plus (1) TK-2-K Rrugged carrying case type kit, type K calibration (CHROMEGA ® -ALOMEGA ® ) with 7 thermocouple probes and accesories, €541,67, €541,67 + 541,67 = €1.083,34
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.