Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Temperature Platinum Thermocouple Assemblies with Ceramic Protection Tube and Connector

RAT-QD Series

Quick Disconnect Assemblies and Ceramic Protection Tube and Connector | RAT-QD Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • NHX Standard Ceramic Connector Rated to 650°C (1200°F)
  • HSTW Standard Connector Liquid Crystal Polymer Rated to 260°C (500°F)
  • Up to 1650°C (3000°F) Rating
  • Oxidizing or Reducing Atmospheres
  • 1/4" Diameter High- Purity Aluminum Protection Tube
  • Tube Clamp Included for Extra Strength
  • Mating Connector Sold Separately !!
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Type R, S, or B Platinum Thermocouple enclosed in a high-purity alumina protection tube. Elements are insulated by a double bore high purity hardfired alumina insulator.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
RAT-QD-30-12-HSTW-M
543,09
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
RAT-QD-24-12-HSTW-M
1.404,00
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
SAT-QD-30-12-HSTW-M
552,39
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
SAT-QD-24-12-HSTW-M
1.404,00
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
BAT-QD-30-12-HSTW-M
644,94
Stock: 7 settimane
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
BAT-QD-24-12-HSTW-M
1.715,00
Stock: 7 settimane
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Assembly with SS support tube
RAT-QD-ST4-30-12-HSTW-M
570.26
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
RAT-QD-ST4-24-12-HSTW-M
1,432.00
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
SAT-QD-ST4-30-12-HSTW-M
570.26
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
SAT-QD-ST4-24-12-HSTW-M
1,408.15
Stock: 7 settimane
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
BAT-QD-ST4-30-12-HSTW-M
683.58
Stock: 7 settimane
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
BAT-QD-ST4-24-12-HSTW-M
1,750.00
Stock: 7 settimane
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Sold Separately, Mating Connector & clamp & other accessory Part Number
SSLK-38-14
35.11
Stock: In magazzino
 
1/4 mounting thread
SSLK-38-38
35.13
Stock: 5 settimane
 
3/8 mounting thread
HSTW-R/S-F
8.07
Stock: 1 settimana
 
Standard Mating Connector
HSTW-U-F
8.07
Stock: 6 settimane
 
Standard Mating Connector
PCLM
1.67
Stock: In magazzino
 
Cable clamp for standard Connector
SFCL
3.52
Stock: In magazzino
 
Safety Clip for standard Connector
NHX-R/S-F
17.31
Stock: 1 settimana
 
Ceramic Mating Connector
NHX-U-F
17.00
Stock: In magazzino
 
Ceramic Mating Connector
PCLM-NHX
3.17
Stock: In magazzino
 
Cable Clamp for NHX
HTCL
3.17
Stock: In magazzino
 
Safety Clip for NHX
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Wire batch certificate reports available at no charge upon request; add suffix “-CERT” to model number. For standard ceramic connector, replace “HSTW-M” in model number with “NHX-M” for additional cost.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Types Seleziona da:
RAT per RAT Type Thermocouple
SAT per SAT Type Thermocouple
BAT per BAT Type Thermocouple

(2) Support Tube Length Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per None
-ST4 per 4 in support tube length

(3) AWG Wire Size Seleziona da:
30 per 30
24 per 24
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.