Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Quick Disconnect Thermocouples with mini plug 0.25 to 3.2 mm dia

SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS,ANSI

Fine diameter thermocouples with mini plug | SICSS, SCASS, SCAXL, SNNXL, SCXSS, SCPSS,ANSI

Fine diameter thermocouples with mini plug

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Also Available with M12
    and M8 style connectors
  • Glass Filled Nylon Connector Body Rated to 220°C
  • 304 SS, Inconel, or Super OMEGACLAD™ XL Sheath
  • Standard 150 mm (6 in) and 300 mm (12 in) Sheath Lengths
  • Sheath Diameters from 0.25 mm (0.010 in) to 3.2 mm (0.125 in)
  • Smallest Dia. 0.25 mm Available in J, K, T Only
  • Grounded, Ungrounded/Insulated, or Exposed Junction
  • Colour-Coded SMP Miniature Thermocouple Plug
  • Custom Length Available
  • Mating Connector, Cable Clamp, and Locking Clip sold Separately
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA's Quick Disconnect Thermocouples with Miniature Connectors are high quality, economical thermocouple probes. They feature a glass filled nylon connector which is rated for temperatures up to 220°C(425°F). The probes are available with diameters as small as 0.25 mm (0.010 inches) and as large as to 3.2 mm (0.125 inches).

A few examples of models are in the "To Order" Box below. Please Use the "PART NUMBER BUILDER" to get price and availabilty of the configuration you need.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TC probes with IEC connectors
  
SCASS-IM025U-150
136.80
Stock: 1 settimana
 
Type K, 150 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-IM025U-300
132.90
Stock: In magazzino
 
Type K, 300 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-IM050U-150
59.20
Stock: 1 settimana
 
Type K, 150 mm long 0.50 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-IM075U-150
59.20
Stock: 4 settimane
 
Type K, 150 mm long 0.75 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
TC probes with ANSI Connectors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCASS-010G-6
SCASS-010G-6
98.48
Stock: 4 settimane
 
Type K, 150 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Grounded junction.
  
SCASS-010G-12
101.96
Stock: 1 settimana
 
Type K, 300 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Grounded junction.
  
SCASS-010U-6
136.80
Stock: 4 settimane
 
Type K, 150 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-010U-12
140.30
Stock: 4 settimane
 
Type K, 300 mm long 0.25 mm dia. 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-020G-6
55.94
Stock: 1 settimana
 
Type K, 150 mm long 0.5 mm dia 304SS sheath. Grounded junction.
  
SCASS-020G-12
57.58
Stock: 4 settimane
 
Type K, 300 mm long 0.5 mm dia 304SS sheath. Grounded junction.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCASS-020U-12
SCASS-020U-12
60.81
Stock: 4 settimane
 
Type K, 300 mm long 0.5 mm dia 304SS sheath. Insulated junction.
  
SCASS-032G-6
55.94
Stock: 4 settimane
 
Type K, 150 mm long 0.8 mm dia 304SS sheath. Grounded junction.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SCASS-032U-12
SCASS-032U-12
60.81
Stock: 1 settimana
 
Type K, 300 mm long 0.8 mm dia 304SS sheath. Insulated junction.
Accessories
  
SMPW-CC-K-F
5.23
Stock: In magazzino
 
K type thermocouple mini socket with cable clamp. Yellow
  
SMPW-CC-KI-F
5.23
Stock: In magazzino
 
K type thermocouple mini socket with cable clamp. Green
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Mating socket not supplied. Please order separately from "accessories" section in the to-order table above.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
SCA per Type K
SCP per Type T
SIC per Type J
SNN per Type N

(2) Sheath Material Seleziona da:
SS per 304 Stainless Steel
IN per Inconel Sheath
XL per Super OMEGACLAD (Type K and N Only)

(3) Sheath Diameter Seleziona da:
010 per .010 Inches (0.25 mm) (J K T Only)
020 per .020 Inches (0.5 mm)
032 per .032 Inches (0.8 mm)
040 per .040 Inches (1 mm)
062 per .062 Inches (1.6 mm)
125 per .125 Inches (3.2 mm)

(4) Thermocouple Junction Seleziona da:
G per Grounded
U per Ungrounded/Insulated
E per Exposed

(5) Sheath Length Seleziona da:
6 per 6 Inches (150 mm)
12 per 12 Inches (300 mm)
CUSTOM per custom length in inches(whole numbers only up to 120 inches (3 m) max.)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.