Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Economical Pressure Transmitter with 4-20mA Output

PX182B Series

PX182B Series Pressure Transmitter | PX182B Series

PX182B Series Pressure Transmitter

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Digitally Compensated for Low Total Accuracy and Interchangeability
  • Gage Pressure, Vacuum, and Compound Ranges Available
  • Rugged Compact Design
  • Two Wire 4 to 20 mA Current Loop Output
  • RFI/EMI Protection
  • Reverse Polarity Protection
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Pressure Transducer or how we can customize your Pressure Sensor.

OMEGA’s PX182B Series transducers, designed for general industrial and commercial requirements, offer excellent performance in a wide range of applications. They are based on proven micro-machined silicon technology, providing high reliability, long-term stability, and low cost.

The PX182B is fully digitally compensated for the effects of pressure and temperature change. It is extremely accurate, less than 0.3% FS reference accuracy, and less than 1% FS over its compensated temperature range.

SPECIFICATIONS
Excitation:
11 to 30 Vdc
Output: 4 to 20 mA (2 wire)
Accuracy: 0.3% BFSL maximum
(includes linearity, hysteresis, and repeatability)
Total Error Band: 1% FS
(includes temperature effects within compensated temperature range)
Operating Temperature: -40 to 80°C (-40 to 176°F)
Compensated Temperature: -25 to 75°C (-13 to 167°F)
Process Temperature: -40 to 100°C (-40 to 212°F)
1 Year Stability: <0.25% FS
Proof Pressure: 2x FS (750 psig for 500 psig range)
Burst Pressure: 3x FS or 750 psig, whichever is less
Wetted Parts: brass, borosilcate, silicon, RTV, and epoxy
Vibration: 10 g, 55 to 2000 Hz
Shock: 30 g
Process Connection: 1/8 NPT male
Electrical Connection: 0.4 m (18") 24 AWG cable
Weight: 142 g (5 oz.)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Gauge Pressure Ranges with 4-20mA Output
  
PX182B-001GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 1 psig (0 to 0.0689 bar)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX182B-006GI
PX182B-006GI
297.73
Stock: 1 settimana
 
0 to 6 psig (0 to 0.414 bar)
  
PX182B-015GI
297.73
Stock: 1 settimana
 
0 to 15 psig (0 to 1.0 bar)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX182B-030GI
PX182B-030GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 30 psig (0 to 2.1 bar)
  
PX182B-060GI
297.73
Stock: 1 settimana
 
0 to 60 psig (0 to 4.1 bar)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX182B-100GI
PX182B-100GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 100 psig (0 to 6.9 bar)
  
PX182B-150GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig (0 to 10.3 bar)
  
PX182B-200GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 200 psig (0 to 13.8 bar)
  
PX182B-300GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 300 psig (0 to 20.7 bar)
  
PX182B-500GI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to 500 psig (0 to 34.5 bar)
Vacuum & Compound Ranges with 4-20mA Output
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PX182B-015VACI
PX182B-015VACI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0 to -14.7 psig (0 to -1.0 bar) vacuum transmitter
  
PX182B-015CI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-14.7 to 15 psig (-1.0 to +1.0 bar)
  
PX182B-030CI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-14.7 to 30 psig (-1.0 to +2.1 bar)
  
PX182B-060CI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-14.7 to 60 psig (-1.0 to +4.1 bar)
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PS-8G
PS-8G
€14.98
Stock: 10 settimane
 
Pressure snubber for steam and gases
  
PS-8E
€14.98
Stock: 1 settimana
 
Pressure snubber for water and light oils
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PS-8D
PS-8D
€14.98
Stock: 10 settimane
 
Pressure snubber for oil
  
DP25B-E-230
€420.74
Stock: 1 settimana
 
4 Digit Process Indicator with 24 VDC Excitation Voltage
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.