Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Timer programmabile. - Discontinued

PTC-16

Timer programmabile. | PTC-16

Timer programmabile.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 9 modalità programmabili.
  • 6 intervalli di temporizzazione.
  • Codice di sicurezza.
  • 2 o 1 contatto temporizzato e uno istantaneo.
  • Compatibile CE EMC e basso voltaggio.
  • Funzione di reset programmabile.
  • Reset e hold esterni.
  • Temporizzazione selezionabile verso dal limite inferiore o superiore.
  • Indicatori LED di stato e temporizzazione.

Descrizione

This product is no longer available. For a potential replacement, please see PTC-16-A .


Il timer PTC-16 dispone di tutte le funzionalità del timer montato su pannello PTC-14 in una struttura per il montaggio su barra DIN. Il PTC-16 copre intervalli di tempo da 0,1 secondi a 100 ore in un solo modello e offre nove modalità operative, due opzioni per l'alimentazione e due uscite relè temporizzate. Quando viene utilizzata una sola uscita temporizzata, l'altra uscita funziona come set di contatti a passaggio istantaneo.

CARATTERISTICHE
Intervalli di temporizzazione: da 0 a 999,9 sec, da 0 a 9999 sec, da 0 a 9999 min,
da 0 a 99 min e 59 sec, da 0 a 99 ore e 59 min,
23:59 in modalità orologio a 24 ore.
Modalità di temporizzazione: DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, 24 ore.
Tensione di alimentazione: 110 V CA e 230 V CA 50/60 Hz o da 12 a 24 V CA/CC.
Variazione di alimentazione: ±10% della tensione di alimentazione.
Batteria di backup: esterna da 3 V CC per il mantenimento dell'orologio in modalità 24 ore in caso di mancanza della tensione alimentazione.
Consumo di potenza: massimo 3 VA.
Classificazioni contatti:
    OP1:
8 A a 240 V CA, SPDT.
OP2: 5 A a 240 V CA resistivo, SPST.
Tempo di reset: massimo 100 ms.
Condizioni ambientali:
    Temperatura di esercizio:
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Temperatura di stoccaggio: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F).
Approvazioni: conforme alle direttive CE EN50081-1 e EN50082-1 e EMC e EN61010-1 per la bassa tensione.
Peso: 240 g (8,5 oz).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PTC-16
PTC-16
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Timer programmabile, alimentato da 110-230Vca.
  
PTC-16-LV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Timer programmabile, alimentato da 12-24Vca/cc.
  
XBANS3575U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN 35 x 7,5 mm fessurato, 2 m di lunghezza.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.