Vedi tutti i modelli qui sotto
Descrizione
Il timer programmabile PTC-14, assemblato in un involucro compatto da 75 L x 33 A x 69 mm P (2,9 x 1,3 x 2,7"), è un prodotto estremamente versatile, che offre nove modalità operative applicate a due contatti relè temporizzati in uscita. Quando viene utilizzato uno solo dei timer, l'altra uscita opera come un set di contatti di passaggio istantaneo. La modalità singola fornisce una temporizzazione da 0,1 secondi a 100 ore.