Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A Platinum Element

PRCU Series

Fast Response Copper Tip Pt100 Sensors | PRCU Series

Fast Response Copper Tip Pt100 Sensors

138,16 PRCU-10-3-100-M60-150-E

  • Sensor Includes a Copper Tip Which Improves Thermal Response Time to 2 Seconds or Less (63% Response Time in Water Flowing at 3 Feet per Second).
  • Perfect for Use in Thermowells or as a Direct Immersion Sensor.
  • Can be Made in Many Sensor Configurations, and Can Be Used With a Wide Variety of Fittings and Accessories
  • Sensor Contains a Precision 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
  • 2-, 3- or 4-Wire PFA Insulated and Jacketed Cables
  • Temperature Range: -50 to 260ºC
  • All Sensors Supplied to IEC60751/ASTM E-1137 Color Codes
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This sensor incorporates a copper tip which provides an efficient way to thermally connect the sensing element to the process conditions to be measured. This becomes especially important in applications where the sensor has little exposure to the item being measured such as in thermowells and bearing temperatures.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PRCU-10-3-100-M60-150-E
138,16
Stock: 6 settimane
 
6 mm diameter copper tipped Pt100 class A probe, 150 mm long with 1 m of 4-wire PFA insulated cable
  
PRCU-10-2-100-1/4-6-E
138,16
Stock: 6 settimane
 
1/4" diameter copper tipped probe, 6" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-1/4-12-E
135,49
Stock: 6 settimane
 
1/4" diameter copper tipped probe, 12" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-1/4-24-E
147,88
Stock: 6 settimane
 
1/4" diameter copper tipped probe, 24" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-9-E
147,88
Stock: 6 settimane
 
3/16" diameter copper tipped probe, 9" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-12-E
145,02
Stock: 6 settimane
 
3/16" diameter copper tipped probe, 12" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-24-E
162,50
Stock: 6 settimane
 
3/16" diameter copper tipped probe, 24" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
Most Popular Accessories
  
MTP-U-M
€4.81
Stock: In magazzino
 
Miniature 3-Pin Connector
  
OTP-U-M
€8.71
Stock: In magazzino
 
Heavy Duty 3-Pin Connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SSLK-14-14
SSLK-14-14
€22.89
Stock: In magazzino
 
Stainless Steel Compression Fitting, 1/4 Diameter, 1/4NPT Thread
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Probe Type Seleziona da:
10 per PR 10 Tube Style
11 per PR 11 Immersion Probe
13 per PR 13 Quick Disconnect Probe
14SL per PR 14SL Spring Loaded Probe with Mini Aluminium Head
18SL per PR 18SL Spring Loaded Probe with Aluminium Hinged Top Head

(2) No wires Seleziona da:
2 per 3 wire
3 per 4 wire

(3) Sheath Diameter Seleziona da:
M60 per 6mm Diameter
M45 per 4.5mm Diameter
1/4 per 1/4 in. Diameter
3/16 per 3/16 in. Diameter

(4) Sheath Length Seleziona da:
150 per 150mm Length
225 per 225mm Length
300 per 300mm Length
450 per 450mm Length
600 per 600mm Length
6 per 6 in. Length
9 per 9 in. Length
12 per 12 in. Length
18 per 18 in. Length
24 per 24 in. Length
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.