Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Microprocessor-based, pH and ORP Transmitters  - Discontinued

PHTX-692,ORTX-692

 | PHTX-692,ORTX-692

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Indicates pH, Temperature, mV and mA Output
  • Single or Two-Point Automated Calibration
  • Automatic Recognition of Pre-Selected Buffer Values
  • Diagnostic Error Messages
  • Surface Mount, NEMA 4X Enclosure
  • Isolated

Descrizione

For accurate measurements of pH and ORP, the model PHTX-692 and ORTX-692 transmitters provide local indication as well as a 4-20 mA output. The large PHTX-692 LCD can alternately indicate pH, temperature, the sensor’s millivolt signal or the 4-20 mA output. The ORTX-692 measures ORP and provides a similar indication, except for pH. Each model requires only two wires, common for both output and power. No special cables are necessary. The isolated, dc current loop output features high noise immunity, permitting use of a simple twisted pair of wires. A single dc voltage power source can power multiple transmitters. The PHTX-692 uses either a 1000 ohm RTD or 300 ohm thermistor for automatic temperature compensation. Compatible sensors are described in this section.

When calibrating and configuring the instrument, clear, easily understood procedure messages will prompt the operator. Preprogrammed diagnostic messages flash automatically if system operating problems occur.

The isolated 4-20 mA instrument output eliminates problems caused by electrical interference. An output hold function can maintain the output during calibration or while configuring the instrument. A range expand feature allows the 4-20 mA output to represent a single pH unit or larger segment of the measuring scale (50 mV for model ORTX-692).

Both models are simple to operate. Using a watertight keypad, an operator configures and calibrates the system, and displays measurement data, without having to open the enclosure door.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
PHTX-692
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Two-Wire pH Transmitter
  
ORTX-692
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Two-Wire ORP Transmitter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con U24Y101
U24Y101
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24 V DC Power Supply
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-6510
PHE-6510
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Submersible Electrode (Requires mounting assembly)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHEH-65-10
PHEH-65-10
€101.22
Stock: 1 settimana
 
Mounting Assembly for PHE-6510
  
PHA-4710
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Buffer kit accessory - 4,7,10 Capsules(2 of each)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
4.01 pH buffer solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
7.01 pH buffer solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
10.01 pH buffer solution 475 ml bottle
Tutti gli importi indicati in EUR
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.