Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

pH/mV/Temperature Benchtop with RS-232 Capability

PHB-212/PHB-213

pH/mV/Temperature Benchtop with RS-232 Capability | PHB-212/PHB-213

pH/mV/Temperature Benchtop with RS-232 Capability

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • This series is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.

Descrizione

This series is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
  
PHAT-210
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement Temperature Probe
  
PHE-210
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement - glass pH electrode
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
€113.18
Stock: 1 settimana
 
Double junction, plastic body, gel-filled combination pH electrode with 3.3 FT cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-77
PHA-77
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Third Arm Electrode Holder
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: In magazzino
 
4.00 pH Buffer Solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
7.00 pH Buffer Solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
10.00 pH Buffer Solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHB-200PS
PHB-200PS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
220Vac to 12Vdc adapter
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHB-200-SW
PHB-200-SW
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Windows Compatible Software
  
PHB-200-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
9-Pin Cable for PC
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with a laboratory-grade glass pH electrode, stainless steel temperature probe, electrode holder, 12 VDC transformer, and calibration buffers.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.