Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

pH/mV Bench Meter

PHB-209

pH/mV Bench Meter | PHB-209

pH/mV Bench Meter

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • This series is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.

Descrizione

This series is no longer available, please review our range here for a possible alternative, or contact our sales department.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
€113.18
Stock: 1 settimana
 
Double junction, plastic body, gel-filled combination pH electrode with 1 m (3.3') cable
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
16.67
Stock: In magazzino
 
4.00 pH buffer solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: In magazzino
 
7.00 pH buffer solution 475 ml bottle
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: In magazzino
 
10.00 pH buffer solution 475 ml bottle
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with pH electrode, ac power adapter and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.