Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppia ad infrarossi subminiaturizzata, prestazioni superiori e costo inferiore.

Serie OS36SM

Termocoppie subminiature sensibili all'infrarosso. | Serie OS36SM

Termocoppie subminiature sensibili all'infrarosso.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Nessun errore da massa termica.
  • Nessuna parte in movimento.
  • Autoalimentate senza     requisiti di alimentazione     interna o esterna.
  • Nessun errore dovuto     all'attrito di superfici in     movimento.
  • Compensazione di temperatura.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul termometro a infrarossi.

CARATTERISTICHE
Intervallo della temperatura ambiente: temperatura interna dell'involucro da -20 a 85 °C (da -4 a 100 °F).
Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -20 a 85 °C (da -4 a 100 °F).
Campo visivo dell'elemento sensibile: 1:2 (rapporto fra distanza e dimensione del punto).
Diametro minimo del punto: 3,0 mm (0,1") a distanza 0.
Risposta spettrale dominante: da 6,5 a 14 micron.
Sensore di uscita: termocoppia di tipo K.
Impedenza: da 20 a 60 kΩ (varia a seconda dell'intervallo di temperatura).
Nota sulla compatibilità: è
    possibile che l'uscita ad impedenza
    estremamente alta di questa unità
    non ne permetta l'utilizzo con alcuni
    misuratori.
Emissività: 0,90 fissa.
Tipo di misurazione: termopila.
Tempo di risposta: (95% del cambiamento di passo): 150 ms.
Precisione (intercambiabilità): 1% nelle condizioni di calibrazione di fabbrica.
Alloggiamento: AISI 303.
Gruppo del cavo: filo pieno da
1 m (36") 30 AWG con isolamento in treccia di vetro e treccia sovrapposta in stagno/rame.
Umidità: senza condensa.
Requisiti di alimentazione: nessuno.
Tenuta: ermetica; supera le classificazioni NEMA 4 e 4X (IP65 e 66).
Peso: 30 g (1 oz) circa.
Guaina opzionale per ricambio d'aria (OS36SM-APJ):
Dimensioni: 9,5 DE x 76 mm L
    (0,38 x 3").
Montaggio facile: anello di
    montaggio scorrevole con serraggio.
    
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36SM-K-50F
OS36SM-K-50F
152,62
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia all'infrarosso tipo K, gamma da -18 a 30 ° C (da 0 a 85F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36SM-K-80F
OS36SM-K-80F
147,16
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia all'infrarosso tipo K, gamma da 0 a 50 ° C (da 32 a 120F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36SM-K-140F
OS36SM-K-140F
147,16
Stock: In magazzino
 
Termocoppia all'infrarosso tipo K, gamma da 20 a 90C (da 70 a 190F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36SM-K-180F
OS36SM-K-180F
152,62
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia all'infrarosso tipo K, gamma da 60 a 105 ° C (da 140 a 220F)
  
OS36SM-K-240F
139,67
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia all'infrarosso tipo K, gamma da 80 a 120 ° C (da 180 a 250F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36SM-K-280F
OS36SM-K-280F
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocoppia all'infrarosso tipo K, gamma da 115 a 165C (240 a 330F)
  
OS36SM-K-340F
152.62
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia all'infrarosso tipo K, gamma da 140 a 190C (280 a 370F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS36SM-MR
OS36SM-MR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello di montaggio
  
OS36SM-APJ
69.84
Stock: 4 settimane
 
Giacca di spurgo di aria
  
OS36SM-MR-APJ
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Anello di montaggio per giacca di spurgo di aria
  
GMP-K-M
6.97
Stock: In magazzino
 
Connettore maschio in miniatura a basso rumore
  
GMP-K-F
7.83
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina in miniatura a basso rumore
  
GST-K-M
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Connettore maschio a dimensioni standard a basso rumore
  
GST-K-F
7.73
Stock: 1 settimana
 
Connettore femmina a dimensioni standard a basso rumore
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: I conduttori scoperti sono standard. Per ordinare con coppia di connettori GMPW subminiature a basso disturbo per termocoppia, aggiungere il suffisso "-GMP" al codice del modello per il costo aggiuntivo. Per ordinare con coppia di connettori standard a basso disturbo per termocoppia, aggiungere il suffisso "-GST" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.