Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cementi a indurimento chimico OMEGABOND™ per alte temperature.

OMEGABOND ALTE TEMP.

Cementi a indurimento chimico OMEGABOND per alte temperature. | OMEGABOND ALTE TEMP.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Termoconduttivo.
  • Resistente agli shock termici.
  • Isolante elettrico.
  • Resiste a oli, solventi e alla maggior parte degli acidi.
  • Aderisce a quasi tutte le superfici pulite**.
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I cementi a indurimento chimico diventano solidi a seguito di un'azione chimica interna che non richiede esposizione all'aria. I cementi a indurimento chimico possono essere usati con applicazioni spesse (applicazioni con spessore superiore a ¼")*.
Criteri di selezione per i cementi
1. Tipo di applicazione— Riempimento, sigillatura, incapsulamento, assemblaggio, incollaggio. È necessaria una pellicola di cemento spessa o sottile? Questo indica se è necessario un indurimento all'aria o meno, oppure può essere usato un indurimento chimico.
2. Considerazioni termiche— Qual è la massima temperatura a cui deve resistere il cemento? Quale grado di conduttività termica è necessario? Quale grado di espansione termica è consentito? Queste proprietà devono essere fatte corrispondere al cemento appropriato.
3. Solvente—10% di idrossido di sodio. Tuttavia è difficile rimuovere il cemento indurito.
4. Substrato—Con quali materiali entra in contatto il cemento?
5. Considerazioni sull'applicazione— Durata del riempimento, tempo di indurimento, metodo di distribuzione, dimensioni del lotto, procedura di indurimento.
6. Considerazioni varie—Porosità, assorbimento di umidità, resistenza elettrica, stabilità volumetrica, giochi/tolleranze.

CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-600
OB-600
56,50
Stock: In magazzino
 
Polvere OMEGABOND 600, 8 once di fluido (una parte di cemento, basta miscelare con acqua).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-700
OB-700
56,50
Stock: In magazzino
 
Polvere OMEGABOND 700, 8 once di fluido (una parte di cemento, basta miscelare con acqua).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CC HIGH TEMP
CC HIGH TEMP
25,36
Stock: 1 settimana
 
Kit di cemento di alta temperatura CC, contiene 2,25 once di polvere e 0,75 once di liquido in peso.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CC Filler
CC Filler
53,03
Stock: In magazzino
 
Polvere di cemento di alta temperatura CC, 8 once di peso (due parti di cemento; mescolare il liquido con legante CC).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CC Binder
CC Binder
53,81
Stock: In magazzino
 
Liquido di cemento di alta temperatura CC, 8 once di peso (due parti di cemento; mescolare il liquido con il riempitivo CC).
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-KIT-2
OB-KIT-2
84,90
Stock: In magazzino
 
Kit di cemento di set di chimica. Ideale per scopi di ricerca. Include 2 once di fluido ciascuno di OB-600 e OB-700 e anche un kit di alta temperatura CC.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OB-TL
OB-TL
56,50
Stock: 1 settimana
 
Liquido di assottigliamento OMEGABOND, 8 once di fluido utilizzato per smorzare substrati porosi prima dell'applicazione dei cementi misti OB-300 o OB-400.
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.