Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors, Mini Labels, Models ML4C-(*)

ML4C Series

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors, Mini Labels, Models ML4C-(*) | ML4C Series

17,23 ML4C-40-10

  • Four Temperature Ratings Per Label
  • 12 x 5 mm Actual Size
  • 1.5 mm Indicating Circle
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The ML4C are miniature non-reversible temperature labels. Each label contains 4 dots with different temperature ranges. Upon reaching the rated temperature, the dot will change colour. Even though the temperature may drop, the dot will retain the colour change as a permanent indication that the temperature was reached.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ML4C-40-10
ML4C-40-10
17,23
Stock: 1 settimana
 
40, 43, 46 and 49°C mini label, pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ML4C-54-30
ML4C-54-30
44,31
Stock: 1 settimana
 
54, 60, 66 and 71°C mini label, pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ML4C-77-30
ML4C-77-30
44,31
Stock: In magazzino
 
77, 82, 88 and 93°C mini label, pack of 30
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ML4C-99-10
ML4C-99-10
16,62
Stock: 1 settimana
 
99, 104, 110 and 116°C mini label, pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ML4C-121-10
ML4C-121-10
16,62
Stock: 1 settimana
 
121, 127, 132 and 138°C mini label, pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ML4C-143-10
ML4C-143-10
16,62
Stock: 1 settimana
 
143, 149, 154 and 160°C mini label, pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ML4C-188-10
ML4C-188-10
17,23
Stock: 14 settimane
 
188, 193, 199 and 204°C mini label, pack of 10
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ML4C-241-30
ML4C-241-30
45,95
Stock: 1 settimana
 
241, 249, 254 and 260°C mini label, pack of 30
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
Esempio di Ordinazione: (1) ML4C-40-30 40 to 49°C mini label, package of 30, €45,95

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperatur Range Seleziona da:
40 per 40/43/46/49°C
54 per 54/60/66/71°C
77 per 77/82/88/93°C
99 per 99/104/110/116°C
121 per 121/127/132/138°C
143 per 143/149/154/160°C
166 per 166/171/177/182°C
188 per 188/193/199/204°C
210 per 210/216/224/232°C
241 per 241/249/254/260°C

(2) Package Quantity Seleziona da:
-10 per Package of 10
-30 per Package of 30
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.